피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_65/32_658.prj},{NB=emile_maurin_32-658-12-6_0_0},{REF=32-658-12-6},{PARTNUMBER=GN 817-6-6-GK-NI},{NORMNR=GN 817},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{ABSTANDX=12.7},{D11=6},{L11=6},{D22=M12x1,5},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{D33=23},{D44=M5},{D4G=5.000},{D4K=4.019},{D5=9},{K=20},{L22=48},{SW=14},{FEDERDRUCK=6.5},{FEDERDRUCK2=19.0},{V=5},{VX=BK},{PPATH=32_658/32_658_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.035},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{MATIERE=Inox},{VERSION=Avec écrou},{POS=0},{ECROU=0.0},{D1=M12x1,5},{D2=6},{D3=M5},{D4=9},{L1=38.5},{L2=6},{L3=22},{L4=6},{L5=7.0},{L6=3.5},{S1=14},{E1=6.5},{E2=19.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
MATIERE
VERSION
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
L5
L6
S1
E1
E2
Emile Maurin 32-658-8-4
32-658-8-4
Inox
Avec écrou
M8x1
4
M3
7
28.0
4
16
5
4.5
2.5
10
4.5
12.0
Emile Maurin 32-658-8-6
32-658-8-6
Inox
Avec écrou
M8x1
4
M3
7
28.0
6
16
5
4.5
2.5
10
4.0
12.5
Emile Maurin 32-658-10-5
32-658-10-5
Inox
Avec écrou
M10x1
5
M4
8
32.5
5
18
6
5.5
3.0
12
5.0
15.0
Emile Maurin 32-658-10-8
32-658-10-8
Inox
Avec écrou
M10x1
5
M4
8
32.5
8
18
6
5.5
3.0
12
5.0
18.0
Emile Maurin 32-658-12-6
32-658-12-6
Inox
Avec écrou
M12x1,5
6
M5
9
38.5
6
22
6
7.0
3.5
14
6.5
19.0
Emile Maurin 32-658-12-9
32-658-12-9
Inox
Avec écrou
M12x1,5
6
M5
9
38.5
9
22
6
7.0
3.5
14
6.0
25.0
Emile Maurin 32-658-16-8
32-658-16-8
Inox
Avec écrou
M16x1,5
8
M6
10
46.5
8
26
8
8.5
4.0
17
8.5
26.0
Emile Maurin 32-658-16-12
32-658-16-12
Inox
Avec écrou
M16x1,5
8
M6
10
46.5
12
26
8
8.5
4.0
17
8.5
28.0
Emile Maurin 32-658-161-1...
32-658-161-12
Inox
Avec écrou
M16x1,5
10
M6
10
46.5
12
26
8
8.5
4.0
17
9.5
38.0
Emile Maurin 32-658-20-15
32-658-20-15
Inox
Avec écrou
M20x1,5
12
M6
12
55.5
15
33
10
8.5
4.0
22
11.5
40.0
Emile Maurin 32-658-24-20
32-658-24-20
Inox
Avec écrou
M24x2
16
M8
15
66.5
20
38
12
11.5
5.0
27
13.0
54.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D