피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_67/32_670.prj},{NB=emile_maurin_32-670-12-6_0},{REF=32-670-12-6},{POS=0},{D1=M12x1,5},{D2=6},{D3=23},{L1=48.0},{L2=6},{L3=22},{L4=6},{S1=14},{ELASTICITE1=6.5},{ELASTICITE2=19.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 817-6-6-C},{FARBE=0},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{D4=M5},{D4G=5.000},{D4K=4.019},{D5=9},{K=20.0},{L5=7.0},{L6=3.5},{V=5},{PPATH=32_670/32_670_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0330},{CTN=73269098},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
S1
ELASTICITE1
ELASTICITE2
Emile Maurin 32-670-8-4
32-670-8-4
M8x1
4
16
35.0
4
16
5
10
4.5
12.0
Emile Maurin 32-670-8-6
32-670-8-6
M8x1
4
16
35.0
6
16
5
10
4.0
12.5
Emile Maurin 32-670-10-5
32-670-10-5
M10x1
5
19
40.0
5
18
6
12
5.0
15.0
Emile Maurin 32-670-10-8
32-670-10-8
M10x1
5
19
40.0
8
18
6
12
5.0
18.0
Emile Maurin 32-670-12-6
32-670-12-6
M12x1,5
6
23
48.0
6
22
6
14
6.5
19.0
Emile Maurin 32-670-12-9
32-670-12-9
M12x1,5
6
23
48.0
9
22
6
14
6.0
25.0
Emile Maurin 32-670-16-8
32-670-16-8
M16x1,5
8
28
58.0
8
26
8
17
8.5
26.0
Emile Maurin 32-670-16-12
32-670-16-12
M16x1,5
8
28
58.0
12
26
8
17
8.5
28.0
Emile Maurin 32-670-161-1...
32-670-161-12
M16x1,5
10
28
58.0
12
26
8
17
9.5
38.0
Emile Maurin 32-670-20-15
32-670-20-15
M20x1,5
12
33
71.5
15
33
10
22
11.5
40.0
Emile Maurin 32-670-24-20
32-670-24-20
M24x2
16
33
78.5
20
38
12
27
13.0
54.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D