您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_86/32_86_ss_ecrou.prj},{NB=emile_maurin_32-861-161-12_1},{REF=32-861-161-12},{MAT=Acier},{VERSION=Sans écrou},{POS=1},{D1=M16x1,5},{D2=10},{D3=28},{L1=62},{L2=12},{L3=26},{L4=8},{L5=21.9},{S1=19},{ELASTICITE=9.5 / 30},{BELAST=200},{PPATH=32_86_ss_ecrou/32_86_ss_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 414},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
MAT
VERSION
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
S1
ELASTICITE
Emile Maurin 32-861-12-6
32-861-12-6
Acier
Sans écrou
M12x1,5
6
28
56
6
22
6
21.9
19
6.5 / 19
Emile Maurin 32-861-12-9
32-861-12-9
Acier
Sans écrou
M12x1,5
6
28
56
9
22
6
21.9
19
6 / 25
Emile Maurin 32-861-16-8
32-861-16-8
Acier
Sans écrou
M16x1,5
8
28
62
8
26
8
21.9
19
8.5 / 26
Emile Maurin 32-861-16-12
32-861-16-12
Acier
Sans écrou
M16x1,5
8
28
62
12
26
8
21.9
19
8.5 / 28
Emile Maurin 32-861-161-1...
32-861-161-12
Acier
Sans écrou
M16x1,5
10
28
62
12
26
8
21.9
19
9.5 / 30
Emile Maurin 32-867-12-6
32-867-12-6
Inox
Sans écrou
M12x1,5
6
28
56
6
22
6
21.9
19
6.5 / 19
Emile Maurin 32-867-12-9
32-867-12-9
Inox
Sans écrou
M12x1,5
6
28
56
9
22
6
21.9
19
6 / 25
Emile Maurin 32-867-16-8
32-867-16-8
Inox
Sans écrou
M16x1,5
8
28
62
8
26
8
21.9
19
8.5 / 26
Emile Maurin 32-867-16-12
32-867-16-12
Inox
Sans écrou
M16x1,5
8
28
62
12
26
8
21.9
19
8.5 / 28
Emile Maurin 32-867-161-1...
32-867-161-12
Inox
Sans écrou
M16x1,5
10
28
62
12
26
8
21.9
19
9.5 / 30
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D