您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_90/32_905.prj},{NB=emile_maurin_32-905-8-12X1,5_0},{REF=32-905-8-12X1,5},{POS=0.000},{D1=8},{D2=M 12X1,5},{D2X=12X1,5},{D3=28},{D4=16},{D5=17},{D6=-},{L1=50},{L2=8},{L3=20},{L4=6},{L5=43},{L6=14},{ELASTICITE=13/28},{INFOS=INFOTEXTE},{VER=1},{PPATH=32_905/32_905_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 816},{NDM=12.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
D5
D6
L2
L3
L5
L6
ELASTICITE
Emile Maurin 32-905-6-12X...
32-905-6-12X1,5
6
M 12X1,5
28
16
17
-
8
20
43
14
13/28
Emile Maurin 32-905-8-12X...
32-905-8-12X1,5
8
M 12X1,5
28
16
17
-
8
20
43
14
13/28
Emile Maurin 32-905-8-16X...
32-905-8-16X1,5
8
M 16X1,5
28
18
17
20
10
22
48
16
14/38
Emile Maurin 32-905-10-16...
32-905-10-16X1,5
10
M 16X1,5
28
18
17
20
10
22
48
16
14/38
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D