您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_91/32_911.prj},{NB=emile_maurin_32-911-6_1},{REF=32-911-6},{POS=1},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=28},{D4=16},{L1=51.5},{L2=8},{L3=20},{L4=6},{L6=14},{ELASTICITE=12/27},{INFOS=INFOTEXTE},{D5=17},{D6=0},{L5=43},{NDM=12.000},{VER=1},{PPATH=32_911/32_911_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 816},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
L6
ELASTICITE
Emile Maurin 32-911-6
32-911-6
6
M12x1,5
28
16
51.5
8
20
6
14
12/27
Emile Maurin 32-911-8
32-911-8
8
M16x1,5
28
18
54.5
10
22
6
16
12/35
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D