피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_91/32_915.prj},{NB=emile_maurin_32-915-6_1},{REF=32-915-6},{POS=1.000},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=28},{D4=16},{D5=17},{D6=-},{L1=50},{L2=8},{L3=20},{L4=6},{L5=43},{L6=14},{ELASTICITE=12/27},{INFOS=INFOTEXTE},{VER=1},{PPATH=32_915/32_915_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 816},{NDM=12.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
D4
D5
D6
L2
L3
L5
L6
ELASTICITE
Emile Maurin 32-915-6
32-915-6
6
M12x1,5
28
16
17
-
8
20
43
14
12/27
Emile Maurin 32-915-8
32-915-8
8
M16x1,5
28
18
17
20
10
22
48
16
12/35
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D