您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_93/32_935.prj},{NB=emile_maurin_32-935-12-6_0_0},{REF=32-935-12-6},{POS=0},{ECROU=0},{D1=M12x1.5},{D2=6},{D3=23},{L1=58},{L2=6},{L3=22},{L4=6},{L5=30},{S1=14},{ELASTICITE=6.5/19},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 817.2},{POSX=fermé,ouvert},{NDM=12.000},{KDM=10.160},{P=1.500},{FEDERDRUCK2=19.0},{L33=17.000},{M=6.000},{ABSTANDX=11.0},{PPATH=32_935/32_935_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
S1
ELASTICITE
Emile Maurin 32-935-8-4
32-935-8-4
M8x1
4
16
42
4
16
5
21
10
4.5/12
Emile Maurin 32-935-8-6
32-935-8-6
M8x1
4
16
42
6
16
5
21
10
4/12.5
Emile Maurin 32-935-10-5
32-935-10-5
M10x1
5
19
48
5
18
6
24
12
5/15
Emile Maurin 32-935-10-8
32-935-10-8
M10x1
5
19
48
8
18
6
24
12
5/18
Emile Maurin 32-935-12-6
32-935-12-6
M12x1.5
6
23
58
6
22
6
30
14
6.5/19
Emile Maurin 32-935-12-9
32-935-12-9
M12x1.5
6
23
58
9
22
6
30
14
6/25
Emile Maurin 32-935-16-8
32-935-16-8
M16x1.5
8
28
70
8
26
8
36
17
8.5/26
Emile Maurin 32-935-16-12
32-935-16-12
M16x1.5
8
28
70
12
26
8
36
17
8.5/28
Emile Maurin 32-935-161-1...
32-935-161-12
M16x1.5
10
28
70
12
26
8
36
17
9.5/38
Emile Maurin 32-935-20-15
32-935-20-15
M20x1.5
12
28
79
15
33
10
36
22
11.5/40
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D