您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_96/32_965.prj},{NB=emile_maurin_32-965-8_0_6},{REF=32-965-8},{PARTNUMBER=GN 7017-5-M8-CK-ST},{NORMNR=GN 7017},{D11=5},{D22=M8},{NDM=8},{E=9.2},{SW=8},{AM=4.5},{FEDERDRUCK1=3.5},{FEDREDRUCK2=13.5},{WEIGHT=0.016},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{AB=6},{PPATH=32_965/32_965_asmtpl.prj},{MATIERE=Acier},{VERSION=Avec écrou},{POS=0},{ECROU=6.0},{D1=M8},{D2=5},{D3=3.0},{L1=42.0},{L2=12.0},{L3=27.0},{L4=3.1},{L5=19.5},{S1=8},{S2=9.2},{COUPLE=4.5},{E1=3.5},{E2=13.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
MATIERE
VERSION
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
S1
S2
COUPLE
E1
E2
Emile Maurin 32-965-6
32-965-6
Acier
Avec écrou
M6
4
2.5
32.0
9.5
20.0
2.5
16.0
6
6.9
1.6
3.0
10.0
Emile Maurin 32-965-8
32-965-8
Acier
Avec écrou
M8
5
3.0
42.0
12.0
27.0
3.1
19.5
8
9.2
4.5
3.5
13.5
Emile Maurin 32-965-10
32-965-10
Acier
Avec écrou
M10
6
3.5
51.0
14.0
33.5
3.7
24.0
10
11.5
10.0
4.0
16.0
Emile Maurin 32-965-12
32-965-12
Acier
Avec écrou
M12
8
5.0
54.0
19.0
31.8
4.3
32.0
12
13.8
13.0
4.0
22.0
Emile Maurin 32-965-16
32-965-16
Acier
Avec écrou
M16
10
5.0
77.5
25.0
50.5
5.0
33.5
16
19.6
42.0
4.0
23.0
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D