피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_97/32_975.prj},{NB=emile_maurin_32-975-12-9_2_0},{REF=32-975-12-9},{PARTNUMBER=GN 414.1-6-9-AK},{NORMNR=GN 414.1},{D11=6},{L11=9},{D22=M12x1,5},{D2X=12},{D33=30},{E=21.9},{L22=53.5},{SW=19},{FEDERDRUCK=6},{FEDERDRUCK2=25},{BELAST=200},{X1=12.500},{WEIGHT=0.052},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{PPATH=32_975/32_975_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Acier},{VERSION=Avec écrou},{POS=2},{ECROU=0},{D1=M12x1,5},{D2=6},{D3=28},{L1=56},{L2=9},{L3=22},{L4=6},{L5=21.9},{S1=19},{E1=6.0},{E2=25},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
MATIERE
VERSION
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
S1
E1
E2
Emile Maurin 32-975-12-6
32-975-12-6
Acier
Avec écrou
M12x1,5
6
28
56
6
22
6
21.9
19
6.5
19
Emile Maurin 32-975-12-9
32-975-12-9
Acier
Avec écrou
M12x1,5
6
28
56
9
22
6
21.9
19
6.0
25
Emile Maurin 32-975-16-8
32-975-16-8
Acier
Avec écrou
M16x1,5
8
28
62
8
26
8
21.9
19
8.5
26
Emile Maurin 32-975-16-12
32-975-16-12
Acier
Avec écrou
M16x1,5
8
28
62
12
26
8
21.9
19
8.5
28
Emile Maurin 32-975-161-1...
32-975-161-12
Acier
Avec écrou
M16x1,5
10
28
62
12
26
8
21.9
19
9.5
38
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D