피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/indicateur_niveau/34_08/34_083.prj},{NB=emile_maurin_34-083-18-26X1,5},{REF=34-083-18-26X1,5},{RESISTANCE=100°C},{REFLECTEUR=Avec réflecteur},{D1=18},{D2=M26x1,5},{D3=32},{L1=9.0},{L2=8.0},{S1=30},{P1=35},{P2=70},{INFOS=INFOTEXTE},{D2ND=26.000},{PARTNUMBER=GN 743.4-18-M26x1,5-A},{VERS=3},{XDCH=1.200},{XDCH2=1.200},{XDS=23.800},{XDICHTUNG=30.500},{XDICHTUNG2=0.700},{XSW=6.000},{XCH=1.500},{XRF=12.000},{XRF1=2.500},{WEIGHT=0.0400},{CTN=90261089},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
RESISTANCE
REFLECTEUR
D1
D2
D3
L1
L2
S1
P1
P2
Emile Maurin 34-083-11-3/...
34-083-11-3/8
100°C
Avec réflecteur
11
3/8
22
8.0
7.5
20
35
>100
Emile Maurin 34-083-11-16...
34-083-11-16X1,5
100°C
Avec réflecteur
11
M16x1,5
22
8.0
7.5
20
35
>100
Emile Maurin 34-083-14-1/...
34-083-14-1/2
100°C
Avec réflecteur
14
1/2
26
8.5
7.5
23
35
>100
Emile Maurin 34-083-14-20...
34-083-14-20X1,5
100°C
Avec réflecteur
14
M20x1,5
26
8.5
7.5
23
35
>100
Emile Maurin 34-083-18-3/...
34-083-18-3/4
100°C
Avec réflecteur
18
3/4
32
9.0
8.0
30
35
70
Emile Maurin 34-083-18-26...
34-083-18-26X1,5
100°C
Avec réflecteur
18
M26x1,5
32
9.0
8.0
30
35
70
Emile Maurin 34-083-18-27...
34-083-18-27X1,5
100°C
Avec réflecteur
18
M27x1,5
32
9.0
8.0
30
30
50
Emile Maurin 34-083-24-1
34-083-24-1
100°C
Avec réflecteur
24
1
40
11.0
8.5
36
30
50
Emile Maurin 34-083-24-33...
34-083-24-33X1,5
100°C
Avec réflecteur
24
M33x1,5
40
11.0
8.5
36
25
30
Emile Maurin 34-083-32-1 ...
34-083-32-1 1/4
100°C
Avec réflecteur
32
11/4
50
12.0
9.0
46
25
30
Emile Maurin 34-083-32-42...
34-083-32-42X1,5
100°C
Avec réflecteur
32
M42x1,5
50
12.0
9.0
46
25
30
Emile Maurin 34-083-32-42...
34-083-32-42X2
100°C
Avec réflecteur
32
M42x2
50
12.0
9.0
46
25
30
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D