피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/indicateur_niveau/34_11/34_110.prj},{NB=emile_maurin_34-110-18-3/4},{REF=34-110-18-3/4},{VERSION=Prismatique},{D1=18},{D2=3/4},{D3=32},{L1=9.0},{L2=8.0},{S1=30},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=3/4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
VERSION
D1
D2
D3
L1
L2
S1
Emile Maurin 34-110-14-1/...
34-110-14-1/2
Prismatique
14
1/2
26
8.5
7.5
23
Emile Maurin 34-110-14-20...
34-110-14-20X1,5
Prismatique
14
M20X1,5
26
8.5
7.5
23
Emile Maurin 34-110-18-3/...
34-110-18-3/4
Prismatique
18
3/4
32
9.0
8.0
30
Emile Maurin 34-110-18-26...
34-110-18-26X1,5
Prismatique
18
M26X1,5
32
9.0
8.0
30
Emile Maurin 34-110-18-27...
34-110-18-27X1,5
Prismatique
18
M27X1,5
32
9.0
8.0
30
Emile Maurin 34-110-24-1
34-110-24-1
Prismatique
24
1
40
11.0
8.5
36
Emile Maurin 34-110-24-33...
34-110-24-33X1,5
Prismatique
24
M33X1,5
40
11.0
8.5
36
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D