피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/indicateur_niveau/34_11/34_112.prj},{NB=emile_maurin_34-112-14-1/2},{REF=34-112-14-1/2},{VERSION=Avec cercle rouge},{D1=14},{D2=G1/2},{D3=26},{L1=8.5},{L2=7.5},{S1=23},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=20.955},{WEIGHT=0.0080},{CTN=90261089},{VER=6},{PARTNUMBER=GN 744-14-G1/2-C},{VERS=1},{NORMNR=GN 744},{SW=5.500},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
VERSION
D1
D2
D3
L1
L2
S1
Emile Maurin 34-112-11-3/...
34-112-11-3/8
Avec cercle rouge
11
G3/8
22
8.0
7.5
20
Emile Maurin 34-112-11-16...
34-112-11-16X1,5
Avec cercle rouge
11
M16x1,5
22
8.0
7.5
20
Emile Maurin 34-112-14-20...
34-112-14-20X1,5
Avec cercle rouge
14
M20x1,5
26
8.5
7.5
23
Emile Maurin 34-112-14-1/...
34-112-14-1/2
Avec cercle rouge
14
G1/2
26
8.5
7.5
23
Emile Maurin 34-112-18-26...
34-112-18-26X1,5
Avec cercle rouge
18
M26x1,5
32
9.0
8.0
30
Emile Maurin 34-112-18-27...
34-112-18-27X1,5
Avec cercle rouge
18
M27x1,5
32
9.0
8.0
30
Emile Maurin 34-112-18-3/...
34-112-18-3/4
Avec cercle rouge
18
G3/4
32
9.0
8.0
30
Emile Maurin 34-112-24-33...
34-112-24-33X1,5
Avec cercle rouge
24
M33x1,5
40
11.0
8.5
36
Emile Maurin 34-112-24-1
34-112-24-1
Avec cercle rouge
24
G1
40
11.0
8.5
36
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D