피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/indicateur_niveau/34_12/34_120.prj},{NB=emile_maurin_34-120-11-3/8},{REF=34-120-11-3/8},{NORMNR=GN 743.6},{D1=11},{D2=3/8},{D2X=3/8},{D23=1.000},{D3=22},{L1=8.0},{L2=8.0},{S1=20},{VERS=1},{XDCH=0.800},{XDS=14.100},{XDICHTUNG=20.500},{XDICHTUNG2=1.000},{XSW=5.500},{XCH=1.500},{XRF=6.500},{XRF1=1.500},{INFOS=INFOTEXTE},{VER=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
L1
L2
S1
Emile Maurin 34-120-11-3/...
34-120-11-3/8
11
3/8
22
8.0
8.0
20
Emile Maurin 34-120-14-1/...
34-120-14-1/2
14
1/2
26
8.5
9.0
23
Emile Maurin 34-120-18-3/...
34-120-18-3/4
18
3/4
32
9.0
11.0
30
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D