您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/indicateur_niveau/34_12/34_120.prj},{NB=emile_maurin_34-120-11-3/8},{REF=34-120-11-3/8},{NORMNR=GN 743.6},{D1=11},{D2=3/8},{D2X=3/8},{D23=1.000},{D3=22},{L1=8.0},{L2=8.0},{S1=20},{VERS=1},{XDCH=0.800},{XDS=14.100},{XDICHTUNG=20.500},{XDICHTUNG2=1.000},{XSW=5.500},{XCH=1.500},{XRF=6.500},{XRF1=1.500},{INFOS=INFOTEXTE},{VER=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
L1
L2
S1
Emile Maurin 34-120-11-3/...
34-120-11-3/8
11
3/8
22
8.0
8.0
20
Emile Maurin 34-120-14-1/...
34-120-14-1/2
14
1/2
26
8.5
9.0
23
Emile Maurin 34-120-18-3/...
34-120-18-3/4
18
3/4
32
9.0
11.0
30
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D