피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/indicateur_colonne/34_17/34_171.prj},{NB=emile_maurin_34-171-76_0},{REF=34-171-76},{MAT=Acier},{FORM=Sans thermomètre},{POS=0},{POSX=0 ... 14},{L1=76},{L2=22},{L3=40},{L4=106},{L5=18},{L6=15},{L7=16},{L8=27},{D1=M 10},{DIM10=-},{DIM11=-},{WEIGHT=87},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{TYP=1.000},{POSY=0:14},{S1=17.000},{S1K=8.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
MAT
FORM
POSX
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
D1
Emile Maurin 34-171-76
34-171-76
Acier
Sans thermomètre
0 ... 14
76
22
40
106
18
15
16
27
M 10
Emile Maurin 34-171-127
34-171-127
Acier
Sans thermomètre
0 ... 13
127
23
80
161
23
17
18
31
M 12
Emile Maurin 34-171-254
34-171-254
Acier
Sans thermomètre
0 ... 11
254
21
203
290
26
18
18
33
M 12
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D