피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/indicateur_colonne/34_18/34_181.prj},{NB=emile_maurin_34-181-76},{REF=34-181-76},{L1=76},{L2=23},{L3=40},{L4=99},{L5=18},{L6=11.5},{L7=14.5},{L8=22},{D1=M10},{D2=17},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM10=-},{DIM11=-},{WEIGHT=85},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{TYP=1.000},{CODE=11382},{DESCRIPTION=HCZ.76},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
D1
D2
Emile Maurin 34-181-76
34-181-76
76
23
40
99
18
11.5
14.5
22
M10
17
Emile Maurin 34-181-127
34-181-127
127
23
80
150
23
11.5
14.5
22
M12
17
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D