您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/indicateur_colonne/34_18/34_182.prj},{NB=emile_maurin_34-182-76},{REF=34-182-76},{L1=76},{L2=23},{L3=40},{L4=99},{L5=18},{L6=11.5},{L7=14.5},{L8=22},{D1=M10},{D2=17},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM10=0÷100},{DIM11=32÷210},{WEIGHT=85},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{TYP=2.000},{CODE=11383},{DESCRIPTION=HCZ.76/T},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
D1
D2
Emile Maurin 34-182-76
34-182-76
76
23
40
99
18
11.5
14.5
22
M10
17
Emile Maurin 34-182-127
34-182-127
127
23
80
150
23
11.5
14.5
22
M12
17
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D