피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_20/34_200.prj},{NB=emile_maurin_34-200-21-18X1,5},{REF=34-200-21-18X1,5},{D1=21.0},{D2=M18X1,5},{X=2},{D2X=18X1,5},{L1=11},{L2=18},{L3=29.5},{S1=26},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=TN.18x1.5},{CODE=58288},{NDM=18.000},{WEIGHT=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
D1
D2
L1
L2
L3
S1
Emile Maurin 34-200-15-1/...
34-200-15-1/8
15.0
G 1/8
9
16
21.5
19
Emile Maurin 34-200-15-10...
34-200-15-10X1,5
15.0
M10X1,5
9
16
21.5
19
Emile Maurin 34-200-15-12...
34-200-15-12X1,5
15.0
M12X1,5
9
16
21.5
19
Emile Maurin 34-200-15-14...
34-200-15-14X1,5
15.0
M14X1,5
9
16
21.5
19
Emile Maurin 34-200-15-1/...
34-200-15-1/4
15.0
G 1/4
9
16
21.5
19
Emile Maurin 34-200-17-3/...
34-200-17-3/8
17.0
G 3/8
9
16
25
22
Emile Maurin 34-200-17-16...
34-200-17-16X1,5
17.0
M16X1,5
9
16
25
22
Emile Maurin 34-200-21-1/...
34-200-21-1/2
21.0
G 1/2
11
18
29.5
26
Emile Maurin 34-200-21-18...
34-200-21-18X1,5
21.0
M18X1,5
11
18
29.5
26
Emile Maurin 34-200-21-20...
34-200-21-20X1,5
21.0
M20X1,5
11
18
29.5
26
Emile Maurin 34-200-25-3/...
34-200-25-3/4
25.0
G 3/4
12
20
36.5
32
Emile Maurin 34-200-25-22...
34-200-25-22X1,5
25.0
M22X1,5
12
20
36.5
32
Emile Maurin 34-200-25-25...
34-200-25-25X1,5
25.0
M25X1,5
12
20
36.5
32
Emile Maurin 34-200-25-26...
34-200-25-26X1,5
25.0
M26X1,5
12
20
36.5
32
Emile Maurin 34-200-31-1
34-200-31-1
31.0
G 1
13
22
44
38
Emile Maurin 34-200-31-35...
34-200-31-35X1,5
31.0
M35X1,5
13
22
44
38
Emile Maurin 34-200-38-1 ...
34-200-38-1 1/4
38.0
G 1 1/4
14
24
52.5
46
Emile Maurin 34-200-38-40...
34-200-38-40X1,5
38.0
M40X1,5
14
24
52.5
46
Emile Maurin 34-200-46-1 ...
34-200-46-1 1/2
46.0
G 1 1/2
15
26
63
55
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D