피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_26/34_26_2.prj},{NB=emile_maurin_34-264-60-1 1/2},{REF=34-264-60-1 1/2},{RESISTANCE=Résistance 100°C},{ECHAPEMENT=Avec échapement},{D1=60},{D2=1 1/2},{D3=2},{D4=M5},{L1=22.0},{L2=13.0},{L3=8},{L4=57.7},{S1=50},{INFOS=INFOTEXTE},{D2XX=1 1/2},{NORMNR=GN 741},{PARTNUMBER=741-60-G11/2-AS-1},{VERS=1},{D2X='G1 1/2'},{NDMX=47.803},{NDM=47.803},{P=0.000},{T=8},{D2K=30.291},{D4G=5},{D4K=4.134},{LX=1.500},{LX1=2.000},{WEIGHT=0.090},{CTN=83099090},{VERS2=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
RESISTANCE
ECHAPEMENT
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
S1
Emile Maurin 34-262-19-1/...
34-262-19-1/4
Résistance 100°C
Sans échapement
19
1/4
2
M5
15.5
8.0
8
17.3
15
Emile Maurin 34-262-19-14...
34-262-19-14X1,5
Résistance 100°C
Sans échapement
19
M14X1,5
2
M5
15.5
8.0
8
17.3
15
Emile Maurin 34-262-22-3/...
34-262-22-3/8
Résistance 100°C
Sans échapement
22
3/8
2
M5
15.5
8.0
8
20.8
18
Emile Maurin 34-262-22-16...
34-262-22-16X1,5
Résistance 100°C
Sans échapement
22
M16X1,5
2
M5
15.5
8.0
8
20.8
18
Emile Maurin 34-262-26-1/...
34-262-26-1/2
Résistance 100°C
Sans échapement
26
1/2
2
M5
16.0
8.5
8
24.3
21
Emile Maurin 34-262-26-20...
34-262-26-20X1,5
Résistance 100°C
Sans échapement
26
M20X1,5
2
M5
16.0
8.5
8
24.3
21
Emile Maurin 34-262-32-3/...
34-262-32-3/4
Résistance 100°C
Sans échapement
32
3/4
2
M5
17.0
9.0
8
31.2
27
Emile Maurin 34-262-32-26...
34-262-32-26X1,5
Résistance 100°C
Sans échapement
32
M26X1,5
2
M5
17.0
9.0
8
31.2
27
Emile Maurin 34-262-32-27...
34-262-32-27X1,5
Résistance 100°C
Sans échapement
32
M27X1,5
2
M5
17.0
9.0
8
31.2
27
Emile Maurin 34-262-40-1
34-262-40-1
Résistance 100°C
Sans échapement
40
1
2
M5
19.5
11.0
8
37.0
32
Emile Maurin 34-262-40-33...
34-262-40-33X1,5
Résistance 100°C
Sans échapement
40
M33X1,5
2
M5
19.5
11.0
8
37.0
32
Emile Maurin 34-262-50-1 ...
34-262-50-1 1/4
Résistance 100°C
Sans échapement
50
1 1/4
2
M5
21.0
12.0
8
47.3
41
Emile Maurin 34-262-50-40...
34-262-50-40X1,5
Résistance 100°C
Sans échapement
50
M40X1,5
2
M5
21.0
12.0
8
47.3
41
Emile Maurin 34-262-50-42...
34-262-50-42X1,5
Résistance 100°C
Sans échapement
50
M42X1,5
2
M5
21.0
12.0
8
47.3
41
Emile Maurin 34-262-50-42...
34-262-50-42X2
Résistance 100°C
Sans échapement
50
M42X2
2
M5
21.0
12.0
8
47.3
41
Emile Maurin 34-262-60-1 ...
34-262-60-1 1/2
Résistance 100°C
Sans échapement
60
1 1/2
2
M5
22.0
13.0
8
57.7
50
Emile Maurin 34-264-19-1/...
34-264-19-1/4
Résistance 100°C
Avec échapement
19
1/4
2
M5
15.5
8.0
8
17.3
15
Emile Maurin 34-264-19-14...
34-264-19-14X1,5
Résistance 100°C
Avec échapement
19
M14X1,5
2
M5
15.5
8.0
8
17.3
15
Emile Maurin 34-264-22-3/...
34-264-22-3/8
Résistance 100°C
Avec échapement
22
3/8
2
M5
15.5
8.0
8
20.8
18
Emile Maurin 34-264-22-16...
34-264-22-16X1,5
Résistance 100°C
Avec échapement
22
M16X1,5
2
M5
15.5
8.0
8
20.8
18
Emile Maurin 34-264-26-1/...
34-264-26-1/2
Résistance 100°C
Avec échapement
26
1/2
2
M5
16.0
8.5
8
24.3
21
Emile Maurin 34-264-26-20...
34-264-26-20X1,5
Résistance 100°C
Avec échapement
26
M20X1,5
2
M5
16.0
8.5
8
24.3
21
Emile Maurin 34-264-32-3/...
34-264-32-3/4
Résistance 100°C
Avec échapement
32
3/4
2
M5
17.0
9.0
8
31.2
27
Emile Maurin 34-264-32-26...
34-264-32-26X1,5
Résistance 100°C
Avec échapement
32
M26X1,5
2
M5
17.0
9.0
8
31.2
27
Emile Maurin 34-264-32-27...
34-264-32-27X1,5
Résistance 100°C
Avec échapement
32
M27X1,5
2
M5
17.0
9.0
8
31.2
27
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D