피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_28/34_284.prj},{NB=emile_maurin_34-284-32-26x1,5},{REF=34-284-32-26x1,5},{VERSION=Résistance 180°C},{FINITION=Anodisé noir},{D1=32},{D2=M26x1,5},{D3=6},{L1=9.0},{L2=24.0},{L3=32.0},{L4=31.3},{S1=27},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 738.1-32-M26x1,5-ES},{NORMNR=GN 738.1},{D2VIS=M26x1,5},{D2X='1','G3/4','2','M26x1,5','3','M27x1,5'},{CHG=1.320},{CHM2=1.200},{CHM3=1.200},{CHM4=0.000},{E=31.3},{S=27},{D2G=26.441},{D2M=27.000},{RDICHTUNG=30.500},{VDICHTUNG=1.000},{V1=2.000},{WEIGHT=0.034},{CTN=83099090},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{D21=26x1,5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
VERSION
FINITION
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
S1
Emile Maurin 34-284-19-1/...
34-284-19-1/4
Résistance 180°C
Anodisé noir
19
1/4
6
8.0
23.0
30.5
17.3
15
Emile Maurin 34-284-19-14...
34-284-19-14x1,5
Résistance 180°C
Anodisé noir
19
M14x1,5
6
8.0
23.0
30.5
17.3
15
Emile Maurin 34-284-22-3/...
34-284-22-3/8
Résistance 180°C
Anodisé noir
22
3/8
6
8.0
23.0
30.5
20.8
18
Emile Maurin 34-284-22-16...
34-284-22-16x1,5
Résistance 180°C
Anodisé noir
22
M16x1,5
6
8.0
23.0
30.5
20.8
18
Emile Maurin 34-284-26-1/...
34-284-26-1/2
Résistance 180°C
Anodisé noir
26
1/2
6
8.5
23.5
31.0
24.3
21
Emile Maurin 34-284-26-20...
34-284-26-20x1,5
Résistance 180°C
Anodisé noir
26
M20x1,5
6
8.5
23.5
31.0
24.3
21
Emile Maurin 34-284-32-3/...
34-284-32-3/4
Résistance 180°C
Anodisé noir
32
3/4
6
9.0
24.0
32.0
31.3
27
Emile Maurin 34-284-32-26...
34-284-32-26x1,5
Résistance 180°C
Anodisé noir
32
M26x1,5
6
9.0
24.0
32.0
31.3
27
Emile Maurin 34-284-32-27...
34-284-32-27x1,5
Résistance 180°C
Anodisé noir
32
M27x1,5
6
9.0
24.0
32.0
31.3
27
Emile Maurin 34-284-40-1
34-284-40-1
Résistance 180°C
Anodisé noir
40
1
6
11.0
26.0
34.5
37.0
32
Emile Maurin 34-284-40-33...
34-284-40-33x1,5
Résistance 180°C
Anodisé noir
40
M33x1,5
6
11.0
26.0
34.5
37.0
32
Emile Maurin 34-284-50-1 ...
34-284-50-1 1/4
Résistance 180°C
Anodisé noir
50
1 1/4
6
12.0
27.0
37.0
47.3
41
Emile Maurin 34-284-50-40...
34-284-50-40x1,5
Résistance 180°C
Anodisé noir
50
M40x1,5
6
12.0
27.0
37.0
47.3
41
Emile Maurin 34-284-50-42...
34-284-50-42x1,5
Résistance 180°C
Anodisé noir
50
M42x1,5
6
12.0
27.0
37.0
47.3
41
Emile Maurin 34-284-50-42...
34-284-50-42x2
Résistance 180°C
Anodisé noir
50
M42x2
6
12.0
27.0
37.0
47.3
41
Emile Maurin 34-284-60-1 ...
34-284-60-1 1/2
Résistance 180°C
Anodisé noir
60
1 1/2
6
13.0
28.0
37.0
57.7
50
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D