피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_28/34_285.prj},{NB=emile_maurin_34-285-26-1/2},{REF=34-285-26-1/2},{D1=26},{D2=G1/2},{D3=6},{L1=8.5},{L2=23.5},{L3=31.0},{L4=24.3},{S1=21},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 738.5-26-G1/2},{D2X='1','G1/2','2','M20x1,5'},{CHG=1.280},{CHM2=1.150},{CHM3=0.000},{CHM4=0.000},{D2G=20.955},{D2M=20.000},{RDICHTUNG=24.500},{VDICHTUNG=1.000},{V1=2.000},{WEIGHT=0.0520},{CTN=73181575},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
S1
Emile Maurin 34-285-19-1/...
34-285-19-1/4
19
G1/4
6
8.0
23.0
30.5
17.3
15
Emile Maurin 34-285-19-14...
34-285-19-14X1,5
19
M14x1,5
6
8.0
23.0
30.5
17.3
15
Emile Maurin 34-285-22-3/...
34-285-22-3/8
22
G3/8
6
8.0
23.0
30.5
20.8
18
Emile Maurin 34-285-22-16...
34-285-22-16X1,5
22
M16x1,5
6
8.0
23.0
30.5
20.8
18
Emile Maurin 34-285-26-1/...
34-285-26-1/2
26
G1/2
6
8.5
23.5
31.0
24.3
21
Emile Maurin 34-285-26-20...
34-285-26-20X1,5
26
M20x1,5
6
8.5
23.5
31.0
24.3
21
Emile Maurin 34-285-32-3/...
34-285-32-3/4
32
G3/4
6
9.0
24.0
32.0
31.3
27
Emile Maurin 34-285-32-26...
34-285-32-26X1,5
32
M26x1,5
6
9.0
24.0
32.0
31.3
27
Emile Maurin 34-285-40-1
34-285-40-1
40
G1
6
11.0
26.0
34.5
37.0
32
Emile Maurin 34-285-40-33...
34-285-40-33X1,5
40
M33x1,5
6
11.0
26.0
34.5
37.0
32
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D