피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_40/34_403.prj},{NB=emile_maurin_34-403-32-26x1,5},{REF=34-403-32-26x1,5},{RESISTANCE=100 °C},{ECHAPPEMENT=Avec échappement},{D1=32},{D2=M26x1,5},{D3=2},{D4=M5},{L1=17.0},{L2=9.0},{L3=8},{L4=31.2},{S1=27},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 741-32-M26x1,5-OS-2},{NORMNR=GN 741},{D1S=30.500},{VERS=2},{D2X='G 3/4','M26x1.5','M27x1.5'},{NDMX=26.000},{NDM=26.000},{P=1.500},{T=8},{S=27},{E=31.2},{D2K=18.160},{D4G=5},{D4K=4.134},{LX=1.000},{LX1=2.000},{V1=1.000},{WEIGHT=0.025},{CTN=83099090},{ROHS=N},{INFOGANTER=Produktdetails},{D=26x1,5},{VER=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
RESISTANCE
ECHAPPEMENT
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
S1
Emile Maurin 34-403-19-1/...
34-403-19-1/4
100 °C
Avec échappement
19
1/4
2
M5
15.5
8.0
8
17.3
15
Emile Maurin 34-403-19-14...
34-403-19-14x1,5
100 °C
Avec échappement
19
M14x1,5
2
M5
15.5
8.0
8
17.3
15
Emile Maurin 34-403-22-3/...
34-403-22-3/8
100 °C
Avec échappement
22
3/8
2
M5
15.5
8.0
8
20.8
18
Emile Maurin 34-403-22-16...
34-403-22-16x1,5
100 °C
Avec échappement
22
M16x1,5
2
M5
15.5
8.0
8
20.8
18
Emile Maurin 34-403-26-1/...
34-403-26-1/2
100 °C
Avec échappement
26
1/2
2
M5
16.0
8.5
8
24.3
21
Emile Maurin 34-403-26-20...
34-403-26-20x1,5
100 °C
Avec échappement
26
M20x1,5
2
M5
16.0
8.5
8
24.3
21
Emile Maurin 34-403-32-3/...
34-403-32-3/4
100 °C
Avec échappement
32
3/4
2
M5
17.0
9.0
8
31.2
27
Emile Maurin 34-403-32-26...
34-403-32-26x1,5
100 °C
Avec échappement
32
M26x1,5
2
M5
17.0
9.0
8
31.2
27
Emile Maurin 34-403-32-27...
34-403-32-27x1,5
100 °C
Avec échappement
32
M27x1,5
2
M5
17.0
9.0
8
31.2
27
Emile Maurin 34-403-40-1
34-403-40-1
100 °C
Avec échappement
40
1
2
M5
19.5
11.0
8
37.0
32
Emile Maurin 34-403-40-33...
34-403-40-33x1,5
100 °C
Avec échappement
40
M33x1,5
2
M5
19.5
11.0
8
37.0
32
Emile Maurin 34-403-50-40...
34-403-50-40x1,5
100 °C
Avec échappement
50
M40x1,5
2
M5
21.0
12.0
8
47.3
41
Emile Maurin 34-403-50-42...
34-403-50-42x1,5
100 °C
Avec échappement
50
M42x1,5
2
M5
21.0
12.0
8
47.3
41
Emile Maurin 34-403-50-42...
34-403-50-42x2
100 °C
Avec échappement
50
M42x2
2
M5
21.0
12.0
8
47.3
41
Emile Maurin 34-403-50-1 ...
34-403-50-1 1/4
100 °C
Avec échappement
50
1 1/4
2
M5
21.0
12.0
8
47.3
41
Emile Maurin 34-403-60-1 ...
34-403-60-1 1/2
100 °C
Avec échappement
60
1 1/2
2
M5
22.0
13.0
8
57.7
50
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D