피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/indicateur_colonne/34_52/34_521_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_34-521-76},{REF=34-521-76},{L1=76},{L2=46},{L3=41},{L4=108},{L5=20},{L6=16},{L7=40},{L8=32},{L9=37},{L10=29},{L11=15},{L12=17},{D1=M10},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=150},{D=10},{PPATH=34_52/34_52_asmtpl.prj},{DESCRIPTION=HCY.76-E-N.A.-M10},{CODE=111101},{DES=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
D1
Emile Maurin 34-521-76
34-521-76
76
46
41
108
20
16
40
32
37
29
15
17
M10
Emile Maurin 34-521-127
34-521-127
127
46
93
159
20
16
40
32
37
29
15
29
M12
Emile Maurin 34-521-254
34-521-254
254
46
219
286
20
16
40
32
37
29
15
29
M12
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D