피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_57/34_572.prj},{NB=emile_maurin_34-572-32-26X1,5},{REF=34-572-32-26X1,5},{D1=32},{D2=M26x1.5},{D2X=26X1,5},{D3=M26X1,5},{D4=30},{D5=37.0},{L1=9},{L2=12},{L3=32},{S1=32},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=34_572/34_572_asmtpl.prj},{WEIGHT=MIN},{ECCN=},{PARTNUMBER=880-M26x1.5-MS-K},{NORMNR=GN 880},{NDM1=26.000},{NDM2=0.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
D4
D5
L1
L2
L3
S1
Emile Maurin 34-572-29-24...
34-572-29-24X1,5
29
M24x1.5
M26X1,5
30
34.7
9
12
32
30
Emile Maurin 34-572-32-26...
34-572-32-26X1,5
32
M26x1.5
M26X1,5
30
37.0
9
12
32
32
Emile Maurin 34-572-32-3/...
34-572-32-3/4
32
3/4
M26X1,5
30
37.0
9
12
32
32
Emile Maurin 34-572-36-30...
34-572-36-30X1,5
36
M30x1.5
M26X1,5
30
41.6
9
12
32
36
Emile Maurin 34-572-39-1
34-572-39-1
39
1
M26X1,5
30
47.3
9
12
32
41
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D