피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_59/34_59.prj},{NB=emile_maurin_34-590-26-20X1,5},{REF=34-590-26-20X1,5},{D1=26},{D2=M20x1,5},{D3=20},{L1=8.5},{L2=11.5},{L3=24.5},{S1=27},{S2=29.0},{PO=200},{D1ALG='M20x1.5'},{TH=M},{NDM1=20.000},{NDM2=0.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
L1
L2
L3
S1
S2
PO
Emile Maurin 34-590-18-12...
34-590-18-12X1,5
18
M12x1,5
20
8.5
11.5
24.5
22
23.5
200
Emile Maurin 34-590-20-1/...
34-590-20-1/4
20
G1/4
20
8.5
11.5
24.5
22
23.5
200
Emile Maurin 34-590-20-14...
34-590-20-14X1,5
20
M14x1,5
20
8.5
11.5
24.5
22
23.5
200
Emile Maurin 34-590-22-16...
34-590-22-16X1,5
22
M16x1,5
20
8.5
11.5
24.5
22
23.5
200
Emile Maurin 34-590-23-3/...
34-590-23-3/8
23
G3/8
20
8.5
11.5
24.5
22
23.5
200
Emile Maurin 34-590-24-18...
34-590-24-18X1,5
24
M18x1,5
20
8.5
11.5
24.5
22
23.5
200
Emile Maurin 34-590-26-20...
34-590-26-20X1,5
26
M20x1,5
20
8.5
11.5
24.5
27
29.0
200
Emile Maurin 34-590-27-22...
34-590-27-22X1,5
27
M22x1,5
20
8.5
11.5
24.5
27
29.0
200
Emile Maurin 34-590-26-1/...
34-590-26-1/2
26
G1/2
20
8.5
11.5
24.5
27
29.0
200
Emile Maurin 34-590-29-24...
34-590-29-24X1,5
29
M24x1,5
20
8.0
12.0
25.0
30
32.5
200
Emile Maurin 34-590-32-3/...
34-590-32-3/4
32
G3/4
20
8.0
12.0
25.0
32
34.0
200
Emile Maurin 34-590-32-26...
34-590-32-26X1,5
32
M26x1,5
20
8.0
12.0
25.0
32
34.0
200
Emile Maurin 34-590-36-30...
34-590-36-30X1,5
36
M30x1,5
20
8.0
12.0
25.0
36
39.0
200
Emile Maurin 34-590-39-1
34-590-39-1
39
G1
20
8.0
12.0
25.0
41
44.0
200
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D