您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_62/34_621.prj},{NB=emile_maurin_34-621-14-3/4},{REF=34-621-14-3/4},{MATIERE=Aluminium},{MDF=100 µm},{D1=14},{D2=G3/4},{D3=32},{L1=9.0},{L2=8.0},{S1=30},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 7403-AL-G3/4-100},{NORMNR=GN 7403},{MW=100},{NDM=26.441},{P=0.0},{S=30},{WEIGHT=0.017},{CTN=84219990},{ROHS=N},{VERS=2},{INFOGANTER=Produktdetails},{D22=32},{D33=14},{D11=G3/4},{D=3/4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
MATIERE
MDF
D1
D2
D3
L1
L2
S1
Emile Maurin 34-621-10-1/...
34-621-10-1/2
Aluminium
100 µm
10
G1/2
26
8.5
7.5
23
Emile Maurin 34-621-10-20...
34-621-10-20x1,5
Aluminium
100 µm
10
M20x1,5
26
8.5
7.5
23
Emile Maurin 34-621-14-3/...
34-621-14-3/4
Aluminium
100 µm
14
G3/4
32
9.0
8.0
30
Emile Maurin 34-621-14-26...
34-621-14-26x1,5
Aluminium
100 µm
14
M26x1,5
32
9.0
8.0
30
Emile Maurin 34-621-20-1
34-621-20-1
Aluminium
100 µm
20
G1
40
11.0
8.5
36
Emile Maurin 34-621-20-33...
34-621-20-33x1,5
Aluminium
100 µm
20
M33x1,5
40
11.0
8.5
36
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D