피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_62/34_622.prj},{NB=emile_maurin_34-622-14-3/4},{REF=34-622-14-3/4},{MATIERE=Aluminium},{MDF=500 µm},{D1=14},{D2=G3/4},{D3=32},{L1=9.0},{L2=8.0},{S1=30},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 7403-AL-G3/4-500},{NORMNR=GN 7403},{MW=500},{NDM=26.441},{P=0.0},{S=30},{WEIGHT=0.017},{CTN=84219990},{ROHS=N},{VERS=2},{INFOGANTER=Produktdetails},{D22=32},{D33=14},{D11=G3/4},{D=3/4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
MATIERE
MDF
D1
D2
D3
L1
L2
S1
Emile Maurin 34-622-10-1/...
34-622-10-1/2
Aluminium
500 µm
10
G1/2
26
8.5
7.5
23
Emile Maurin 34-622-10-20...
34-622-10-20x1,5
Aluminium
500 µm
10
M20x1,5
26
8.5
7.5
23
Emile Maurin 34-622-14-3/...
34-622-14-3/4
Aluminium
500 µm
14
G3/4
32
9.0
8.0
30
Emile Maurin 34-622-14-26...
34-622-14-26x1,5
Aluminium
500 µm
14
M26x1,5
32
9.0
8.0
30
Emile Maurin 34-622-20-1
34-622-20-1
Aluminium
500 µm
20
G1
40
11.0
8.5
36
Emile Maurin 34-622-20-33...
34-622-20-33x1,5
Aluminium
500 µm
20
M33x1,5
40
11.0
8.5
36
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D