피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_63/34_631.prj},{NB=emile_maurin_34-631-20-1/4},{REF=34-631-20-1/4},{VERSION=Bas},{D1=20.0},{D2=G1/4},{D=1/4},{D3=-},{L1=6.5},{L2=6},{L3=-},{L4=},{L5=},{S1=17},{S2=19.5},{S3=-},{S4=-},{DDA=24},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 884-G1/4-A-MS},{NORMNR=GN 884},{VERS=4},{D1X=13.157},{P=0.000},{E1=19.5},{E2=18.5},{SW=17},{LD=46},{WEIGHT=0.014},{VER=G},{CTN=84818079},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{D11=G1/4},{D22=20.0},{L44=7.5},{D33=13},{L55=19.0},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
VERSION
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
S1
S2
S3
S4
DDA
Emile Maurin 34-631-13-1/...
34-631-13-1/8
Bas
13.5
G1/8
-
6.0
6
-
-
-
14
16.0
-
-
24
Emile Maurin 34-631-14-10...
34-631-14-10x1
Bas
14.5
M10x1
-
6.0
6
-
-
-
14
16.0
-
-
24
Emile Maurin 34-631-18-12...
34-631-18-12x1,5
Bas
18.0
M12x1,5
-
6.5
6
-
-
-
17
19.5
-
-
24
Emile Maurin 34-631-20-14...
34-631-20-14x1,5
Bas
20.0
M14x1,5
-
6.5
6
-
-
-
17
19.5
-
-
24
Emile Maurin 34-631-20-1/...
34-631-20-1/4
Bas
20.0
G1/4
-
6.5
6
-
17
19.5
-
-
24
Emile Maurin 34-631-22-16...
34-631-22-16x1,5
Bas
22.0
M16x1,5
-
9.0
11
-
-
-
22
25.0
-
-
24
Emile Maurin 34-631-24-18...
34-631-24-18x1,5
Bas
24.0
M18x1,5
-
9.0
11
-
-
-
22
25.0
-
-
24
Emile Maurin 34-631-27-22...
34-631-27-22x1,5
Bas
27.0
M22x1,5
-
9.0
11
-
-
-
27
31.0
-
-
24
Emile Maurin 34-631-23-3/...
34-631-23-3/8
Bas
23.0
G3/8
-
9.0
11
-
-
-
22
25.0
-
-
24
Emile Maurin 34-631-26-1/...
34-631-26-1/2
Bas
26.0
G1/2
-
8.5
11
-
-
-
27
31.0
-
-
24
Emile Maurin 34-631-32-3/...
34-631-32-3/4
Bas
32.0
G3/4
-
8.5
11
-
-
-
32
37.0
-
-
24
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D