피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_63/34_632.prj},{NB=emile_maurin_34-632-20-14x1,5},{REF=34-632-20-14x1,5},{VERSION=Haut},{D1=20.0},{D2=M14x1,5},{D3=13},{L1=-},{L2=-},{L3=7.5},{L4=7.5},{L5=16.5},{S1=-},{S2=-},{S3=17},{S4=18.5},{DDA=46},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 884-M14x1,5-B-MS},{NORMNR=GN 884},{D11=M14x1,5},{VERS=3},{D1X=14.000},{P=1.500},{D22=20.0},{D33=12.5},{E1=19.5},{E2=18.5},{SW=17},{LD=46},{VER=M},{WEIGHT=0.024},{CTN=84818079},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{L11=6.500},{L22=6},{D=14x1,5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
VERSION
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
S1
S2
S3
S4
DDA
Emile Maurin 34-632-13-1/...
34-632-13-1/8
Haut
13.5
G1/8
13
-
-
8.0
7.0
16.0
-
-
17
18.5
46
Emile Maurin 34-632-14-10...
34-632-14-10x1
Haut
14.5
M10x1
13
-
-
8.0
7.0
16.0
-
-
17
18.5
46
Emile Maurin 34-632-18-12...
34-632-18-12x1,5
Haut
18.0
M12x1,5
13
-
-
7.5
7.5
16.5
-
-
17
18.5
46
Emile Maurin 34-632-20-1/...
34-632-20-1/4
Haut
20.0
G1/4
13
-
-
7.5
7.5
16.5
-
-
17
18.5
46
Emile Maurin 34-632-20-14...
34-632-20-14x1,5
Haut
20.0
M14x1,5
13
-
-
7.5
7.5
16.5
-
-
17
18.5
46
Emile Maurin 34-632-22-16...
34-632-22-16x1,5
Haut
22.0
M16x1,5
13
-
-
7.5
7.5
16.5
-
-
22
24
46
Emile Maurin 34-632-24-18...
34-632-24-18x1,5
Haut
24.0
M18x1,5
13
-
-
7.5
7.5
16.5
-
-
22
24
46
Emile Maurin 34-632-27-22...
34-632-27-22x1,5
Haut
27.0
M22x1,5
13
-
-
7.5
7.5
16.5
-
-
27
29
46
Emile Maurin 34-632-23-3/...
34-632-23-3/8
Haut
23.0
G3/8
13
-
-
7.5
7.5
16.5
-
-
22
24
46
Emile Maurin 34-632-26-1/...
34-632-26-1/2
Haut
26.0
G1/2
13
-
-
8.0
8.0
17.0
-
-
27
29
46
Emile Maurin 34-632-32-3/...
34-632-32-3/4
Haut
32.0
G3/4
13
-
-
8.0
8.0
17.0
-
-
32
35
46
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D