您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_63/34_632.prj},{NB=emile_maurin_34-632-20-14x1,5},{REF=34-632-20-14x1,5},{VERSION=Haut},{D1=20.0},{D2=M14x1,5},{D3=13},{L1=-},{L2=-},{L3=7.5},{L4=7.5},{L5=16.5},{S1=-},{S2=-},{S3=17},{S4=18.5},{DDA=46},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 884-M14x1,5-B-MS},{NORMNR=GN 884},{D11=M14x1,5},{VERS=3},{D1X=14.000},{P=1.500},{D22=20.0},{D33=12.5},{E1=19.5},{E2=18.5},{SW=17},{LD=46},{VER=M},{WEIGHT=0.024},{CTN=84818079},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{L11=6.500},{L22=6},{D=14x1,5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
VERSION
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
S1
S2
S3
S4
DDA
Emile Maurin 34-632-13-1/...
34-632-13-1/8
Haut
13.5
G1/8
13
-
-
8.0
7.0
16.0
-
-
17
18.5
46
Emile Maurin 34-632-14-10...
34-632-14-10x1
Haut
14.5
M10x1
13
-
-
8.0
7.0
16.0
-
-
17
18.5
46
Emile Maurin 34-632-18-12...
34-632-18-12x1,5
Haut
18.0
M12x1,5
13
-
-
7.5
7.5
16.5
-
-
17
18.5
46
Emile Maurin 34-632-20-1/...
34-632-20-1/4
Haut
20.0
G1/4
13
-
-
7.5
7.5
16.5
-
-
17
18.5
46
Emile Maurin 34-632-20-14...
34-632-20-14x1,5
Haut
20.0
M14x1,5
13
-
-
7.5
7.5
16.5
-
-
17
18.5
46
Emile Maurin 34-632-22-16...
34-632-22-16x1,5
Haut
22.0
M16x1,5
13
-
-
7.5
7.5
16.5
-
-
22
24
46
Emile Maurin 34-632-24-18...
34-632-24-18x1,5
Haut
24.0
M18x1,5
13
-
-
7.5
7.5
16.5
-
-
22
24
46
Emile Maurin 34-632-27-22...
34-632-27-22x1,5
Haut
27.0
M22x1,5
13
-
-
7.5
7.5
16.5
-
-
27
29
46
Emile Maurin 34-632-23-3/...
34-632-23-3/8
Haut
23.0
G3/8
13
-
-
7.5
7.5
16.5
-
-
22
24
46
Emile Maurin 34-632-26-1/...
34-632-26-1/2
Haut
26.0
G1/2
13
-
-
8.0
8.0
17.0
-
-
27
29
46
Emile Maurin 34-632-32-3/...
34-632-32-3/4
Haut
32.0
G3/4
13
-
-
8.0
8.0
17.0
-
-
32
35
46
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D