피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_64/34_64.prj},{NB=emile_maurin_34-641-20-33X1,5},{REF=34-641-20-33X1,5},{MATIERE=Aluminium},{D1=20},{D2=M33x1,5},{D3=40},{D2X=33.000},{L1=11.0},{L2=8.5},{S1=36},{DA=34},{VERS=2},{X1=0.9},{DX=38.1},{Y1=17.5},{Y2=6.0},{VERS2=3},{D3X=16.3},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
MATIERE
D1
D2
D3
L1
L2
S1
DA
Emile Maurin 34-641-10-1/...
34-641-10-1/2
Aluminium
10
G1/2
26
8.5
7.5
23
11
Emile Maurin 34-641-10-20...
34-641-10-20X1,5
Aluminium
10
M20x1,5
26
8.5
7.5
23
11
Emile Maurin 34-641-14-3/...
34-641-14-3/4
Aluminium
14
G3/4
32
9.0
8.0
30
21
Emile Maurin 34-641-14-26...
34-641-14-26X1,5
Aluminium
14
M26x1,5
32
9.0
8.0
30
21
Emile Maurin 34-641-20-1
34-641-20-1
Aluminium
20
G1
40
11.0
8.5
36
34
Emile Maurin 34-641-20-33...
34-641-20-33X1,5
Aluminium
20
M33x1,5
40
11.0
8.5
36
34
Emile Maurin 34-645-10-1/...
34-645-10-1/2
Inox
10
G1/2
26
8.5
7.5
23
11
Emile Maurin 34-645-10-20...
34-645-10-20X1,5
Inox
10
M20x1,5
26
8.5
7.5
23
11
Emile Maurin 34-645-14-3/...
34-645-14-3/4
Inox
14
G3/4
32
9.0
8.0
30
21
Emile Maurin 34-645-14-26...
34-645-14-26X1,5
Inox
14
M26x1,5
32
9.0
8.0
30
21
Emile Maurin 34-645-20-1
34-645-20-1
Inox
20
G1
40
11.0
8.5
36
34
Emile Maurin 34-645-20-33...
34-645-20-33X1,5
Inox
20
M33x1,5
40
11.0
8.5
36
34
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D