您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_64/34_64.prj},{NB=emile_maurin_34-641-20-33X1,5},{REF=34-641-20-33X1,5},{MATIERE=Aluminium},{D1=20},{D2=M33x1,5},{D3=40},{D2X=33.000},{L1=11.0},{L2=8.5},{S1=36},{DA=34},{VERS=2},{X1=0.9},{DX=38.1},{Y1=17.5},{Y2=6.0},{VERS2=3},{D3X=16.3},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
MATIERE
D1
D2
D3
L1
L2
S1
DA
Emile Maurin 34-641-10-1/...
34-641-10-1/2
Aluminium
10
G1/2
26
8.5
7.5
23
11
Emile Maurin 34-641-10-20...
34-641-10-20X1,5
Aluminium
10
M20x1,5
26
8.5
7.5
23
11
Emile Maurin 34-641-14-3/...
34-641-14-3/4
Aluminium
14
G3/4
32
9.0
8.0
30
21
Emile Maurin 34-641-14-26...
34-641-14-26X1,5
Aluminium
14
M26x1,5
32
9.0
8.0
30
21
Emile Maurin 34-641-20-1
34-641-20-1
Aluminium
20
G1
40
11.0
8.5
36
34
Emile Maurin 34-641-20-33...
34-641-20-33X1,5
Aluminium
20
M33x1,5
40
11.0
8.5
36
34
Emile Maurin 34-645-10-1/...
34-645-10-1/2
Inox
10
G1/2
26
8.5
7.5
23
11
Emile Maurin 34-645-10-20...
34-645-10-20X1,5
Inox
10
M20x1,5
26
8.5
7.5
23
11
Emile Maurin 34-645-14-3/...
34-645-14-3/4
Inox
14
G3/4
32
9.0
8.0
30
21
Emile Maurin 34-645-14-26...
34-645-14-26X1,5
Inox
14
M26x1,5
32
9.0
8.0
30
21
Emile Maurin 34-645-20-1
34-645-20-1
Inox
20
G1
40
11.0
8.5
36
34
Emile Maurin 34-645-20-33...
34-645-20-33X1,5
Inox
20
M33x1,5
40
11.0
8.5
36
34
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D