피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_114/35_114.prj},{NB=emile_maurin_35-1146-80-24-259_0},{NDM=24},{L6MAX=42},{WEIGHT=1.233},{D1=80},{H1=3.0},{SHOW=1},{REF=35-1146-80-24-259},{PARTNUMBER=GN 41-80-M24-259-D1-W},{NORMNR=GN 41},{H33=-},{H44=22},{FORM=D1},{FORMX='B0','D0','D1','D3'},{AUSF=W},{AUSF1='T','TK','U','UK','V','VK','W'},{L11='100','125','150','200'},{LL='-'},{L21='100','150','200'},{L3=259},{L31='159','209','259'},{L77=-},{SW77=-},{TT=-},{H11=3.0},{H22=2.0},{H55=18},{H66=5},{L44=67},{L55=67},{M=-},{SW11=-},{SW22=19},{SW33=12},{SW44=17},{SW55=20},{SW66=30},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{PPATH=35_114/35_114_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Avec embase antiglisse},{D2=M24},{D3=-},{D4=35},{L1=2},{L2=-},{H2=-},{H3=259},{ANGLE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
VERSION
D1
D2
D3
D4
L1
L2
H1
H2
H3
H4
H5
H6
S1
S2
CHARGE
Emile Maurin 35-1145-60-1...
35-1145-60-16-110
Sans embase
60
M16
-
24
-
-
2.5
-
110
45
45
29
12
20
16
Emile Maurin 35-1145-60-1...
35-1145-60-16-135
Sans embase
60
M16
-
24
-
-
2.5
-
135
45
45
29
12
20
16
Emile Maurin 35-1145-60-1...
35-1145-60-16-160
Sans embase
60
M16
-
24
-
-
2.5
-
160
45
45
29
12
20
16
Emile Maurin 35-1145-60-1...
35-1145-60-16-185
Sans embase
60
M16
-
24
-
-
2.5
-
185
45
45
29
12
20
16
Emile Maurin 35-1145-80-1...
35-1145-80-16-110
Sans embase
80
M16
-
24
-
-
3.0
-
110
45
45
29
12
20
20
Emile Maurin 35-1145-80-1...
35-1145-80-16-135
Sans embase
80
M16
-
24
-
-
3.0
-
135
45
45
29
12
20
20
Emile Maurin 35-1145-80-1...
35-1145-80-16-160
Sans embase
80
M16
-
24
-
-
3.0
-
160
45
45
29
12
20
20
Emile Maurin 35-1145-80-1...
35-1145-80-16-185
Sans embase
80
M16
-
24
-
-
3.0
-
185
45
45
29
12
20
20
Emile Maurin 35-1145-80-2...
35-1145-80-20-134
Sans embase
80
M20
-
30
-
-
3.0
-
134
56
56
37
16
24
20
Emile Maurin 35-1145-80-2...
35-1145-80-20-159
Sans embase
80
M20
-
30
-
-
3.0
-
159
56
56
37
16
24
20
Emile Maurin 35-1145-80-2...
35-1145-80-20-184
Sans embase
80
M20
-
30
-
-
3.0
-
184
56
56
37
16
24
20
Emile Maurin 35-1145-80-2...
35-1145-80-20-234
Sans embase
80
M20
-
30
-
-
3.0
-
234
56
56
37
16
24
20
Emile Maurin 35-1145-80-2...
35-1145-80-24-159
Sans embase
80
M24
-
35
-
-
3.0
-
159
67
67
42
20
30
22
Emile Maurin 35-1145-80-2...
35-1145-80-24-209
Sans embase
80
M24
-
35
-
-
3.0
-
209
67
67
42
20
30
22
Emile Maurin 35-1145-80-2...
35-1145-80-24-259
Sans embase
80
M24
-
35
-
-
3.0
-
259
67
67
42
20
30
22
Emile Maurin 35-1146-60-1...
35-1146-60-16-110
Avec embase antiglisse
60
M16
-
24
2
-
2.5
-
110
45
45
29
12
20
16
Emile Maurin 35-1146-60-1...
35-1146-60-16-135
Avec embase antiglisse
60
M16
-
24
2
-
2.5
-
135
45
45
29
12
20
16
Emile Maurin 35-1146-60-1...
35-1146-60-16-160
Avec embase antiglisse
60
M16
-
24
2
-
2.5
-
160
45
45
29
12
20
16
Emile Maurin 35-1146-60-1...
35-1146-60-16-185
Avec embase antiglisse
60
M16
-
24
2
-
2.5
-
185
45
45
29
12
20
16
Emile Maurin 35-1146-80-1...
35-1146-80-16-110
Avec embase antiglisse
80
M16
-
24
2
-
3.0
-
110
45
45
29
12
20
20
Emile Maurin 35-1146-80-1...
35-1146-80-16-135
Avec embase antiglisse
80
M16
-
24
2
-
3.0
-
135
45
45
29
12
20
20
Emile Maurin 35-1146-80-1...
35-1146-80-16-160
Avec embase antiglisse
80
M16
-
24
2
-
3.0
-
160
45
45
29
12
20
20
Emile Maurin 35-1146-80-1...
35-1146-80-16-185
Avec embase antiglisse
80
M16
-
24
2
-
3.0
-
185
45
45
29
12
20
20
Emile Maurin 35-1146-80-2...
35-1146-80-20-134
Avec embase antiglisse
80
M20
-
30
2
-
3.0
-
134
56
56
37
16
24
20
Emile Maurin 35-1146-80-2...
35-1146-80-20-159
Avec embase antiglisse
80
M20
-
30
2
-
3.0
-
159
56
56
37
16
24
20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D