您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_114/35_114.prj},{NB=emile_maurin_35-1146-80-24-259_0},{NDM=24},{L6MAX=42},{WEIGHT=1.233},{D1=80},{H1=3.0},{SHOW=1},{REF=35-1146-80-24-259},{PARTNUMBER=GN 41-80-M24-259-D1-W},{NORMNR=GN 41},{H33=-},{H44=22},{FORM=D1},{FORMX='B0','D0','D1','D3'},{AUSF=W},{AUSF1='T','TK','U','UK','V','VK','W'},{L11='100','125','150','200'},{LL='-'},{L21='100','150','200'},{L3=259},{L31='159','209','259'},{L77=-},{SW77=-},{TT=-},{H11=3.0},{H22=2.0},{H55=18},{H66=5},{L44=67},{L55=67},{M=-},{SW11=-},{SW22=19},{SW33=12},{SW44=17},{SW55=20},{SW66=30},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{PPATH=35_114/35_114_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Avec embase antiglisse},{D2=M24},{D3=-},{D4=35},{L1=2},{L2=-},{H2=-},{H3=259},{ANGLE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
VERSION
D1
D2
D3
D4
L1
L2
H1
H2
H3
H4
H5
H6
S1
S2
CHARGE
Emile Maurin 35-1145-60-1...
35-1145-60-16-110
Sans embase
60
M16
-
24
-
-
2.5
-
110
45
45
29
12
20
16
Emile Maurin 35-1145-60-1...
35-1145-60-16-135
Sans embase
60
M16
-
24
-
-
2.5
-
135
45
45
29
12
20
16
Emile Maurin 35-1145-60-1...
35-1145-60-16-160
Sans embase
60
M16
-
24
-
-
2.5
-
160
45
45
29
12
20
16
Emile Maurin 35-1145-60-1...
35-1145-60-16-185
Sans embase
60
M16
-
24
-
-
2.5
-
185
45
45
29
12
20
16
Emile Maurin 35-1145-80-1...
35-1145-80-16-110
Sans embase
80
M16
-
24
-
-
3.0
-
110
45
45
29
12
20
20
Emile Maurin 35-1145-80-1...
35-1145-80-16-135
Sans embase
80
M16
-
24
-
-
3.0
-
135
45
45
29
12
20
20
Emile Maurin 35-1145-80-1...
35-1145-80-16-160
Sans embase
80
M16
-
24
-
-
3.0
-
160
45
45
29
12
20
20
Emile Maurin 35-1145-80-1...
35-1145-80-16-185
Sans embase
80
M16
-
24
-
-
3.0
-
185
45
45
29
12
20
20
Emile Maurin 35-1145-80-2...
35-1145-80-20-134
Sans embase
80
M20
-
30
-
-
3.0
-
134
56
56
37
16
24
20
Emile Maurin 35-1145-80-2...
35-1145-80-20-159
Sans embase
80
M20
-
30
-
-
3.0
-
159
56
56
37
16
24
20
Emile Maurin 35-1145-80-2...
35-1145-80-20-184
Sans embase
80
M20
-
30
-
-
3.0
-
184
56
56
37
16
24
20
Emile Maurin 35-1145-80-2...
35-1145-80-20-234
Sans embase
80
M20
-
30
-
-
3.0
-
234
56
56
37
16
24
20
Emile Maurin 35-1145-80-2...
35-1145-80-24-159
Sans embase
80
M24
-
35
-
-
3.0
-
159
67
67
42
20
30
22
Emile Maurin 35-1145-80-2...
35-1145-80-24-209
Sans embase
80
M24
-
35
-
-
3.0
-
209
67
67
42
20
30
22
Emile Maurin 35-1145-80-2...
35-1145-80-24-259
Sans embase
80
M24
-
35
-
-
3.0
-
259
67
67
42
20
30
22
Emile Maurin 35-1146-60-1...
35-1146-60-16-110
Avec embase antiglisse
60
M16
-
24
2
-
2.5
-
110
45
45
29
12
20
16
Emile Maurin 35-1146-60-1...
35-1146-60-16-135
Avec embase antiglisse
60
M16
-
24
2
-
2.5
-
135
45
45
29
12
20
16
Emile Maurin 35-1146-60-1...
35-1146-60-16-160
Avec embase antiglisse
60
M16
-
24
2
-
2.5
-
160
45
45
29
12
20
16
Emile Maurin 35-1146-60-1...
35-1146-60-16-185
Avec embase antiglisse
60
M16
-
24
2
-
2.5
-
185
45
45
29
12
20
16
Emile Maurin 35-1146-80-1...
35-1146-80-16-110
Avec embase antiglisse
80
M16
-
24
2
-
3.0
-
110
45
45
29
12
20
20
Emile Maurin 35-1146-80-1...
35-1146-80-16-135
Avec embase antiglisse
80
M16
-
24
2
-
3.0
-
135
45
45
29
12
20
20
Emile Maurin 35-1146-80-1...
35-1146-80-16-160
Avec embase antiglisse
80
M16
-
24
2
-
3.0
-
160
45
45
29
12
20
20
Emile Maurin 35-1146-80-1...
35-1146-80-16-185
Avec embase antiglisse
80
M16
-
24
2
-
3.0
-
185
45
45
29
12
20
20
Emile Maurin 35-1146-80-2...
35-1146-80-20-134
Avec embase antiglisse
80
M20
-
30
2
-
3.0
-
134
56
56
37
16
24
20
Emile Maurin 35-1146-80-2...
35-1146-80-20-159
Avec embase antiglisse
80
M20
-
30
2
-
3.0
-
159
56
56
37
16
24
20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D