您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_250/35_250.prj},{NB=emile_maurin_35-2502-80-20-200_0},{D1=80},{H1=3.0},{VER=1},{NDM=20},{L6MAX=36},{WEIGHT=0.5687},{REF=35-2502-80-20-200},{VERSION=Sans trou},{ECROU=Sans écrou},{D2=M20},{H2=200},{H3=19},{L1=-},{CHARGE=20},{INFOS=INFOTEXTE},{H33=-},{D3=-},{H44=19},{PARTNUMBER=GN 44-80-M20-200-D0-T},{FORM=D0},{FORMX='B0','D0','D1','D3'},{AUSF=T},{AUSF1='T','TK','U','UK','V','VK','W','X'},{L11='75','100','125','150','200'},{LL='-'},{L2=-},{L21='100','125','150','200'},{L3=-},{L31='134','159','184','234'},{L77=45},{SW77=27},{TT=20},{D4=-},{H11=3.0},{H22=2.0},{H55=15},{H66=5},{L44=56},{L55=56},{SW11=-},{SW22=15},{SW33=10},{SW44=13},{SW55=16},{SW66=24},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{ANGLE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
VERSION
ECROU
D1
D2
H1
H2
H3
L1
S1
S2
CHARGE
Emile Maurin 35-2501-40-8...
35-2501-40-8-40
Sans trou
Avec écrou
40
M8
2.0
40
11
-
17
-
8
Emile Maurin 35-2501-40-8...
35-2501-40-8-50
Sans trou
Avec écrou
40
M8
2.0
50
11
-
17
-
8
Emile Maurin 35-2501-40-8...
35-2501-40-8-63
Sans trou
Avec écrou
40
M8
2.0
63
11
-
17
-
8
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-10-50
Sans trou
Avec écrou
40
M10
2.0
50
11
-
17
-
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-10-60
Sans trou
Avec écrou
40
M10
2.0
60
11
-
17
-
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-10-80
Sans trou
Avec écrou
40
M10
2.0
80
11
-
17
-
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-10-100
Sans trou
Avec écrou
40
M10
2.0
100
11
-
17
-
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-12-60
Sans trou
Avec écrou
40
M12
2.0
60
11
-
17
-
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-12-80
Sans trou
Avec écrou
40
M12
2.0
80
11
-
17
-
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-12-100
Sans trou
Avec écrou
40
M12
2.0
100
11
-
17
-
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-12-125
Sans trou
Avec écrou
40
M12
2.0
125
11
-
17
-
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-16-75
Sans trou
Avec écrou
40
M16
2.0
75
17
-
-
12
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-16-100
Sans trou
Avec écrou
40
M16
2.0
100
17
-
-
12
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-16-125
Sans trou
Avec écrou
40
M16
2.0
125
17
-
-
12
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-16-150
Sans trou
Avec écrou
40
M16
2.0
150
17
-
-
12
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-16-200
Sans trou
Avec écrou
40
M16
2.0
200
17
-
-
12
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-16-250
Sans trou
Avec écrou
40
M16
2.0
250
17
-
-
12
12
Emile Maurin 35-2501-50-8...
35-2501-50-8-40
Sans trou
Avec écrou
50
M8
2.5
40
11
-
17
-
8
Emile Maurin 35-2501-50-8...
35-2501-50-8-50
Sans trou
Avec écrou
50
M8
2.5
50
11
-
17
-
8
Emile Maurin 35-2501-50-8...
35-2501-50-8-63
Sans trou
Avec écrou
50
M8
2.5
63
11
-
17
-
8
Emile Maurin 35-2501-50-1...
35-2501-50-10-50
Sans trou
Avec écrou
50
M10
2.5
50
11
-
17
-
14
Emile Maurin 35-2501-50-1...
35-2501-50-10-60
Sans trou
Avec écrou
50
M10
2.5
60
11
-
17
-
14
Emile Maurin 35-2501-50-1...
35-2501-50-10-80
Sans trou
Avec écrou
50
M10
2.5
80
11
-
17
-
14
Emile Maurin 35-2501-50-1...
35-2501-50-10-100
Sans trou
Avec écrou
50
M10
2.5
100
11
-
17
-
14
Emile Maurin 35-2501-50-1...
35-2501-50-12-60
Sans trou
Avec écrou
50
M12
2.5
60
11
-
17
-
14
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D