피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_27/35_273.prj},{NB=emile_maurin_35-273-50-16_0},{REF=35-273-50-16},{PARTNUMBER=GN 30-50-M16-49-A2-X},{NORMNR=GN 30},{FORM=A2},{NDM=16},{AUSF1='U','UK','X'},{AUSF=X},{L111=-},{L11='75','100','125','150','200'},{LL='-'},{L77=49},{H33=-},{H44=29},{SW11=-},{SW22=12},{SW33=8},{SW77=22},{TT=16},{WEIGHT=0.202},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{PPATH=35_271/35_271_asmtpl.prj},{ANGLE=0},{MATIERE=Acier},{VERSION=Blanc},{D1=50},{D2=M16},{L1=3},{H1=14.5},{H2=3.5},{H3=49},{H4=16},{CHARGE=13},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
MATIERE
VERSION
D1
D2
L1
H1
H2
H3
H4
S1
CHARGE
Emile Maurin 35-273-100-1...
35-273-100-10
Acier
Blanc
100
M10
3
20.0
6.0
45
10
14
10
Emile Maurin 35-273-100-1...
35-273-100-12
Acier
Blanc
100
M12
3
20.0
6.0
49
12
17
10
Emile Maurin 35-273-100-1...
35-273-100-16
Acier
Blanc
100
M16
3
20.0
6.0
54
16
22
10
Emile Maurin 35-273-100-2...
35-273-100-20
Acier
Blanc
100
M20
3
20.0
6.0
62
20
27
10
Emile Maurin 35-273-100-8
35-273-100-8
Acier
Blanc
100
M8
3
20.0
6.0
42
8
14
8
Emile Maurin 35-273-120-2...
35-273-120-20
Acier
Blanc
120
M20
4
22.0
6.0
65
20
27
16
Emile Maurin 35-273-50-10
35-273-50-10
Acier
Blanc
50
M10
3
14.5
3.5
40
10
14
13
Emile Maurin 35-273-50-12
35-273-50-12
Acier
Blanc
50
M12
3
14.5
3.5
43
12
17
13
Emile Maurin 35-273-50-16
35-273-50-16
Acier
Blanc
50
M16
3
14.5
3.5
49
16
22
13
Emile Maurin 35-273-50-8
35-273-50-8
Acier
Blanc
50
M8
3
14.5
3.5
37
8
14
8
Emile Maurin 35-273-60-10
35-273-60-10
Acier
Blanc
60
M10
3
16.0
4.0
41
10
14
13
Emile Maurin 35-273-60-12
35-273-60-12
Acier
Blanc
60
M12
3
16.0
4.0
45
12
17
13
Emile Maurin 35-273-60-16
35-273-60-16
Acier
Blanc
60
M16
3
16.0
4.0
50
16
22
13
Emile Maurin 35-273-60-8
35-273-60-8
Acier
Blanc
60
M8
3
16.0
4.0
38
8
14
8
Emile Maurin 35-273-80-10
35-273-80-10
Acier
Blanc
80
M10
3
18.0
5.0
43
10
14
11
Emile Maurin 35-273-80-12
35-273-80-12
Acier
Blanc
80
M12
3
18.0
5.0
47
12
17
11
Emile Maurin 35-273-80-16
35-273-80-16
Acier
Blanc
80
M16
3
18.0
5.0
52
16
22
11
Emile Maurin 35-273-80-20
35-273-80-20
Acier
Blanc
80
M20
3
18.0
5.0
60
20
27
11
Emile Maurin 35-273-80-8
35-273-80-8
Acier
Blanc
80
M8
3
18.0
5.0
40
8
14
8
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D