피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_274/35_274_.prj},{NB=emile_maurin_35-2741-80-24-300_0},{D1=80},{H1=3.0},{VER=1},{D3=13},{NDM=24},{R=15},{L6MAX=42},{WEIGHT=1.7580},{DD=79.0000},{RR=10.0000},{CRR=14.8348},{R1=2.5000},{C1=2.000},{H44=16.500},{H45=9.000},{SW3L=12.000},{SW3D=14.000},{XH=0.000},{XXH=0.000},{VH=13.000},{VHH=21.500},{SW4H=8.500},{SW4HH=1.500},{VDX=18.800},{VCH=0.900},{VR=1.200},{VRH=9.240},{VR2=2.000},{WH=20.928},{WCHAM1=1.500},{WCHAM2=1.000},{L4XX=19.000},{WR=5.000},{WRH=28.268},{WRHH=12.000},{WD6=35.000},{WD6X=24.400},{WR6H=13.000},{WR6=5.000},{WRR=1.000},{REF=35-2741-80-24-300},{ECROU=Avec écrou},{D2=M24},{L1=70},{H2=300},{CHARGE=22},{INFOS=INFOTEXTE},{H33=-},{H444=22},{FORM=D0},{FORMX='D0','D1','D3'},{AUSF=TK},{ANGLE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
ECROU
D1
D2
L1
H1
H2
H3
S1
S2
CHARGE
Emile Maurin 35-2741-50-8...
35-2741-50-8-40
Avec écrou
50
M8
45
2.5
40
-
17
-
8
Emile Maurin 35-2741-50-8...
35-2741-50-8-50
Avec écrou
50
M8
45
2.5
50
-
17
-
8
Emile Maurin 35-2741-50-8...
35-2741-50-8-63
Avec écrou
50
M8
45
2.5
63
-
17
-
8
Emile Maurin 35-2741-50-1...
35-2741-50-10-50
Avec écrou
50
M10
45
2.5
50
-
17
-
14
Emile Maurin 35-2741-50-1...
35-2741-50-10-60
Avec écrou
50
M10
45
2.5
60
-
17
-
14
Emile Maurin 35-2741-50-1...
35-2741-50-10-80
Avec écrou
50
M10
45
2.5
80
-
17
-
14
Emile Maurin 35-2741-50-1...
35-2741-50-10-100
Avec écrou
50
M10
45
2.5
100
-
17
-
14
Emile Maurin 35-2741-50-1...
35-2741-50-12-60
Avec écrou
50
M12
45
2.5
60
-
17
-
14
Emile Maurin 35-2741-50-1...
35-2741-50-12-80
Avec écrou
50
M12
45
2.5
80
-
17
-
14
Emile Maurin 35-2741-50-1...
35-2741-50-12-100
Avec écrou
50
M12
45
2.5
100
-
17
-
14
Emile Maurin 35-2741-50-1...
35-2741-50-12-125
Avec écrou
50
M12
45
2.5
125
-
17
-
14
Emile Maurin 35-2741-50-1...
35-2741-50-16-75
Avec écrou
50
M16
45
2.5
75
17
-
12
14
Emile Maurin 35-2741-50-1...
35-2741-50-16-100
Avec écrou
50
M16
45
2.5
100
17
-
12
14
Emile Maurin 35-2741-50-1...
35-2741-50-16-125
Avec écrou
50
M16
45
2.5
125
17
-
12
14
Emile Maurin 35-2741-50-1...
35-2741-50-16-150
Avec écrou
50
M16
45
2.5
150
17
-
12
14
Emile Maurin 35-2741-50-1...
35-2741-50-16-200
Avec écrou
50
M16
45
2.5
200
17
-
12
14
Emile Maurin 35-2741-50-1...
35-2741-50-16-250
Avec écrou
50
M16
45
2.5
250
17
-
12
14
Emile Maurin 35-2741-60-8...
35-2741-60-8-40
Avec écrou
60
M8
50
2.5
40
-
17
-
8
Emile Maurin 35-2741-60-8...
35-2741-60-8-50
Avec écrou
60
M8
50
2.5
50
-
17
-
8
Emile Maurin 35-2741-60-8...
35-2741-60-8-63
Avec écrou
60
M8
50
2.5
63
-
17
-
8
Emile Maurin 35-2741-60-1...
35-2741-60-10-50
Avec écrou
60
M10
50
2.5
50
-
17
-
14
Emile Maurin 35-2741-60-1...
35-2741-60-10-60
Avec écrou
60
M10
50
2.5
60
-
17
-
14
Emile Maurin 35-2741-60-1...
35-2741-60-10-80
Avec écrou
60
M10
50
2.5
80
-
17
-
14
Emile Maurin 35-2741-60-1...
35-2741-60-10-100
Avec écrou
60
M10
50
2.5
100
-
17
-
14
Emile Maurin 35-2741-60-1...
35-2741-60-12-60
Avec écrou
60
M12
50
2.5
60
-
17
-
16
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D