您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_276/35_276.prj},{NB=emile_maurin_35-2762-80-24-300_0},{D1=80},{H1=3.0},{VER=2},{D3=13},{NDM=24},{R=15},{L6MAX=42},{WEIGHT=1.7660},{DD=79.0000},{RR=10.0000},{CRR=14.8348},{R1=2.5000},{C1=2.000},{H44=16.500},{H45=9.000},{SW3L=12.000},{SW3D=14.000},{XH=0.000},{XXH=0.000},{VH=13.000},{VHH=21.500},{SW4H=8.500},{SW4HH=1.500},{VDX=18.800},{VCH=0.900},{VR=1.200},{VRH=9.240},{VR2=2.000},{WH=20.928},{WCHAM1=1.500},{WCHAM2=1.000},{L4XX=19.000},{WR=5.000},{WRH=28.268},{WRHH=12.000},{WD6=35.000},{WD6X=24.400},{WR6H=13.000},{WR6=5.000},{WRR=1.000},{REF=35-2762-80-24-300},{VERSION=Semelle antiglisse},{ECROU=Sans écrou},{D2=M24},{L2=70},{H2=300},{CHARGE=22},{INFOS=INFOTEXTE},{H33=-},{H444=22},{FORM=D1},{ANGLE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
VERSION
ECROU
D1
D2
L1
L2
H1
H2
H3
S1
S2
H4
CHARGE
Emile Maurin 35-2761-50-8...
35-2761-50-8-40
Semelle antiglisse
Avec écrou
50
M8
2.0
45
2.5
40
-
17
-
-
8
Emile Maurin 35-2761-50-8...
35-2761-50-8-50
Semelle antiglisse
Avec écrou
50
M8
2.0
45
2.5
50
-
17
-
-
8
Emile Maurin 35-2761-50-8...
35-2761-50-8-63
Semelle antiglisse
Avec écrou
50
M8
2.0
45
2.5
63
-
17
-
-
8
Emile Maurin 35-2761-50-1...
35-2761-50-10-50
Semelle antiglisse
Avec écrou
50
M10
2.0
45
2.5
50
-
17
-
-
14
Emile Maurin 35-2761-50-1...
35-2761-50-10-60
Semelle antiglisse
Avec écrou
50
M10
2.0
45
2.5
60
-
17
-
-
14
Emile Maurin 35-2761-50-1...
35-2761-50-10-80
Semelle antiglisse
Avec écrou
50
M10
2.0
45
2.5
80
-
17
-
-
14
Emile Maurin 35-2761-50-1...
35-2761-50-10-100
Semelle antiglisse
Avec écrou
50
M10
2.0
45
2.5
100
-
17
-
-
14
Emile Maurin 35-2761-50-1...
35-2761-50-12-60
Semelle antiglisse
Avec écrou
50
M12
2.0
45
2.5
60
-
17
-
-
14
Emile Maurin 35-2761-50-1...
35-2761-50-12-80
Semelle antiglisse
Avec écrou
50
M12
2.0
45
2.5
80
-
17
-
-
14
Emile Maurin 35-2761-50-1...
35-2761-50-12-100
Semelle antiglisse
Avec écrou
50
M12
2.0
45
2.5
100
-
17
-
-
14
Emile Maurin 35-2761-50-1...
35-2761-50-12-125
Semelle antiglisse
Avec écrou
50
M12
2.0
45
2.5
125
-
17
-
-
14
Emile Maurin 35-2761-50-1...
35-2761-50-16-75
Semelle antiglisse
Avec écrou
50
M16
2.0
45
2.5
75
17
-
12
-
14
Emile Maurin 35-2761-50-1...
35-2761-50-16-100
Semelle antiglisse
Avec écrou
50
M16
2.0
45
2.5
100
17
-
12
-
14
Emile Maurin 35-2761-50-1...
35-2761-50-16-125
Semelle antiglisse
Avec écrou
50
M16
2.0
45
2.5
125
17
-
12
-
14
Emile Maurin 35-2761-50-1...
35-2761-50-16-150
Semelle antiglisse
Avec écrou
50
M16
2.0
45
2.5
150
17
-
12
-
14
Emile Maurin 35-2761-50-1...
35-2761-50-16-200
Semelle antiglisse
Avec écrou
50
M16
2.0
45
2.5
200
17
-
12
-
14
Emile Maurin 35-2761-50-1...
35-2761-50-16-250
Semelle antiglisse
Avec écrou
50
M16
2.0
45
2.5
250
17
-
12
-
14
Emile Maurin 35-2761-60-8...
35-2761-60-8-40
Semelle antiglisse
Avec écrou
60
M8
2.0
50
2.5
40
-
17
-
-
8
Emile Maurin 35-2761-60-8...
35-2761-60-8-50
Semelle antiglisse
Avec écrou
60
M8
2.0
50
2.5
50
-
17
-
-
8
Emile Maurin 35-2761-60-8...
35-2761-60-8-63
Semelle antiglisse
Avec écrou
60
M8
2.0
50
2.5
63
-
17
-
-
8
Emile Maurin 35-2761-60-1...
35-2761-60-10-50
Semelle antiglisse
Avec écrou
60
M10
2.0
50
2.5
50
-
17
-
-
14
Emile Maurin 35-2761-60-1...
35-2761-60-10-60
Semelle antiglisse
Avec écrou
60
M10
2.0
50
2.5
60
-
17
-
-
14
Emile Maurin 35-2761-60-1...
35-2761-60-10-80
Semelle antiglisse
Avec écrou
60
M10
2.0
50
2.5
80
-
17
-
-
14
Emile Maurin 35-2761-60-1...
35-2761-60-10-100
Semelle antiglisse
Avec écrou
60
M10
2.0
50
2.5
100
-
17
-
-
14
Emile Maurin 35-2761-60-1...
35-2761-60-12-60
Semelle antiglisse
Avec écrou
60
M12
2.0
50
2.5
60
-
17
-
-
16
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D