피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_27/35_278.prj},{NB=emile_maurin_35-278-50-16_0},{REF=35-278-50-16},{PARTNUMBER=GN 31-50-M16-49-B2-X},{NORMNR=GN 31},{NDM=16},{FORM=B2},{FORMX='B1','B2'},{AUSF=X},{AUSF1='T','TK','U','UK','X'},{L111=-},{L11='75','100','125','150','200'},{LL='-'},{L2=-},{L21=-},{L31=-},{L77=49},{TT=16},{SW77=22},{D33=-},{H33=-},{H44=29},{H55=-},{L44=-},{L55=-},{L6MAX=0},{SW11=-},{SW22=12},{SW33=8},{SW44=-},{SW55=-},{L3=-},{SW66=-},{WEIGHT=0.160},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{PPATH=35_276/35_276_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{ANGLE=0},{MATIERE=Inox},{VERSION=Blanc},{D1=50},{D2=M16},{L1=3},{H1=14.5},{H2=3.5},{H3=49},{H4=16},{S1=22},{CHARGE=25},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
MATIERE
VERSION
D1
D2
L1
H1
H2
H3
H4
S1
CHARGE
Emile Maurin 35-278-100-1...
35-278-100-10
Inox
Blanc
100
M10
3
20.0
6.0
45
10
14
13
Emile Maurin 35-278-100-1...
35-278-100-12
Inox
Blanc
100
M12
3
20.0
6.0
49
12
17
14
Emile Maurin 35-278-100-1...
35-278-100-16
Inox
Blanc
100
M16
3
20.0
6.0
54
16
22
14
Emile Maurin 35-278-100-2...
35-278-100-20
Inox
Blanc
100
M20
3
20.0
6.0
62
20
27
14
Emile Maurin 35-278-100-8
35-278-100-8
Inox
Blanc
100
M8
3
20.0
6.0
42
8
14
8
Emile Maurin 35-278-120-2...
35-278-120-20
Inox
Blanc
120
M20
4
22.0
6.0
65
20
27
22
Emile Maurin 35-278-50-10
35-278-50-10
Inox
Blanc
50
M10
3
14.5
3.5
40
10
14
13
Emile Maurin 35-278-50-12
35-278-50-12
Inox
Blanc
50
M12
3
14.5
3.5
43
12
17
20
Emile Maurin 35-278-50-16
35-278-50-16
Inox
Blanc
50
M16
3
14.5
3.5
49
16
22
25
Emile Maurin 35-278-50-8
35-278-50-8
Inox
Blanc
50
M8
3
14.5
3.5
37
8
14
8
Emile Maurin 35-278-60-10
35-278-60-10
Inox
Blanc
60
M10
3
16.0
4.0
41
10
14
13
Emile Maurin 35-278-60-12
35-278-60-12
Inox
Blanc
60
M12
3
16.0
4.0
45
12
17
20
Emile Maurin 35-278-60-16
35-278-60-16
Inox
Blanc
60
M16
3
16.0
4.0
50
16
22
25
Emile Maurin 35-278-60-8
35-278-60-8
Inox
Blanc
60
M8
3
16.0
4.0
38
8
14
8
Emile Maurin 35-278-80-10
35-278-80-10
Inox
Blanc
80
M10
3
18.0
5.0
43
10
14
13
Emile Maurin 35-278-80-12
35-278-80-12
Inox
Blanc
80
M12
3
18.0
5.0
47
12
17
15
Emile Maurin 35-278-80-16
35-278-80-16
Inox
Blanc
80
M16
3
18.0
5.0
52
16
22
15
Emile Maurin 35-278-80-20
35-278-80-20
Inox
Blanc
80
M20
3
18.0
5.0
60
20
27
15
Emile Maurin 35-278-80-8
35-278-80-8
Inox
Blanc
80
M8
3
18.0
5.0
40
8
14
8
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D