您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_286/35_286.prj},{NB=emile_maurin_35-2862-80-20_0},{NDM=20},{D3=13},{D4=10.5},{H222=1.3},{M1=27},{M2=26},{R=15},{S=2.0},{WEIGHT=0.341},{DD=79.0000},{RR=10.0000},{CRR=14.8348},{R1=2.5000},{C1=2.000},{H44=16.500},{H45=9.000},{SW3L=12.000},{SW3D=14.000},{XH=0.000},{XXH=0.000},{VH=13.000},{VHH=21.500},{SW4H=8.500},{SW4HH=1.500},{VDX=18.800},{VCH=0.900},{VR=1.200},{VRH=9.240},{VR2=2.000},{WH=20.928},{WCHAM1=1.500},{WCHAM2=1.000},{L4XX=19.000},{WR=5.000},{WRH=28.268},{WRHH=12.000},{WD6=35.000},{WD6X=24.400},{WR6H=13.000},{WR6=5.000},{WRR=1.000},{D1=80},{H3=3},{L1=70},{SHOW=1.000},{REF=35-2862-80-20},{PARTNUMBER=GN 42-80-M20-45-E3-X},{NORMNR=GN 42},{FORM=E3},{AUSF=X},{L111=-},{H333=-},{H4=-},{H6=3},{ANGLE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
D1
D2
H1
H2
H3
L1
S1
CS
Emile Maurin 35-2861-80-8
35-2861-80-8
80
M8
26
8
3
70
14
8
Emile Maurin 35-2861-80-1...
35-2861-80-10
80
M10
29
10
3
70
14
10
Emile Maurin 35-2861-80-1...
35-2861-80-12
80
M12
32
12
3
70
17
12
Emile Maurin 35-2861-80-1...
35-2861-80-16
80
M16
38
16
3
70
22
12
Emile Maurin 35-2861-80-2...
35-2861-80-20
80
M20
45
20
3
70
27
16
Emile Maurin 35-2862-80-8
35-2862-80-8
80
M8
26
8
3
70
14
8
Emile Maurin 35-2862-80-1...
35-2862-80-10
80
M10
29
10
3
70
14
10
Emile Maurin 35-2862-80-1...
35-2862-80-12
80
M12
32
12
3
70
17
12
Emile Maurin 35-2862-80-1...
35-2862-80-16
80
M16
38
16
3
70
22
12
Emile Maurin 35-2862-80-2...
35-2862-80-20
80
M20
45
20
3
70
27
16
Emile Maurin 35-2863-80-8
35-2863-80-8
80
M8
26
8
3
70
14
8
Emile Maurin 35-2863-80-1...
35-2863-80-10
80
M10
29
10
3
70
14
10
Emile Maurin 35-2863-80-1...
35-2863-80-12
80
M12
32
12
3
70
17
12
Emile Maurin 35-2863-80-1...
35-2863-80-16
80
M16
38
16
3
70
22
12
Emile Maurin 35-2863-80-2...
35-2863-80-20
80
M20
45
20
3
70
27
16
Emile Maurin 35-2864-80-8
35-2864-80-8
80
M8
26
8
3
70
14
8
Emile Maurin 35-2864-80-1...
35-2864-80-10
80
M10
29
10
3
70
14
10
Emile Maurin 35-2864-80-1...
35-2864-80-12
80
M12
32
12
3
70
17
12
Emile Maurin 35-2864-80-1...
35-2864-80-16
80
M16
38
16
3
70
22
12
Emile Maurin 35-2864-80-2...
35-2864-80-20
80
M20
45
20
3
70
27
16
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D