피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_306/35_3061.prj},{NB=emile_maurin_35-3061-125-120},{REF=35-3061-125-120},{D1=125},{D2=M24x2},{H1=21.0},{H2=35.0},{L1=120},{S1=19},{S2=19},{CHARGE=70},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=24.000},{P=2.000},{WEIGHT=1.3640},{PARTNUMBER=GN 36-125-M24x2-120-A},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{PPATH=35_3061_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
D1
D2
H1
H2
L1
S1
S2
CHARGE
Emile Maurin 35-3061-80-6...
35-3061-80-60
80
M20x1,5
15.0
27.5
60
16
16
50
Emile Maurin 35-3061-80-1...
35-3061-80-100
80
M20x1,5
15.0
27.5
100
16
16
50
Emile Maurin 35-3061-80-7...
35-3061-80-70
80
M24x2
15.0
27.5
70
19
19
70
Emile Maurin 35-3061-80-1...
35-3061-80-120
80
M24x2
15.0
27.5
120
19
19
70
Emile Maurin 35-3061-100-...
35-3061-100-60
100
M20x1,5
17.5
30.0
60
16
16
50
Emile Maurin 35-3061-100-...
35-3061-100-100
100
M20x1,5
17.5
30.0
100
16
16
50
Emile Maurin 35-3061-100-...
35-3061-100-70
100
M24x2
17.5
30.0
70
19
19
70
Emile Maurin 35-3061-100-...
35-3061-100-120
100
M24x2
17.5
30.0
120
19
19
70
Emile Maurin 35-3061-125-...
35-3061-125-70
125
M24x2
21.0
35.0
70
19
19
70
Emile Maurin 35-3061-125-...
35-3061-125-120
125
M24x2
21.0
35.0
120
19
19
70
Emile Maurin 35-3061-125-...
35-3061-125-90
125
M30x2
21.0
38.0
90
24
24
120
Emile Maurin 35-3061-125-...
35-3061-125-150
125
M30x2
21.0
38.0
150
24
24
120
Emile Maurin 35-3061-160-...
35-3061-160-90
160
M30x2
27.0
45.0
90
24
24
120
Emile Maurin 35-3061-160-...
35-3061-160-150
160
M30x2
27.0
45.0
150
24
24
120
Emile Maurin 35-3061-160-...
35-3061-160-110
160
M36x2
27.0
45.0
110
30
30
180
Emile Maurin 35-3061-160-...
35-3061-160-180
160
M36x2
27.0
45.0
180
30
30
180
Emile Maurin 35-3061-200-...
35-3061-200-110
200
M36x2
33.0
55.0
110
30
30
180
Emile Maurin 35-3061-200-...
35-3061-200-180
200
M36x2
33.0
55.0
180
30
30
180
Emile Maurin 35-3061-200-...
35-3061-200-125
200
M42x2
33.0
55.0
125
36
36
140
Emile Maurin 35-3061-200-...
35-3061-200-210
200
M42x2
33.0
55.0
210
36
36
140
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D