피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_310/35_3103.prj},{NB=emile_maurin_35-3103-100},{REF=35-3103-100},{D1=100},{D2=M24x2},{D3=11.0},{H1=17.5},{H2=30.0},{L1=70},{S1=19},{S2=19},{CHARGE=50},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=24.000},{P=2.000},{PARTNUMBER=GN 37-100-M24x2-70-C},{WEIGHT=0.6710},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{PPATH=35_3103_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
H1
H2
L1
S1
S2
CHARGE
Emile Maurin 35-3103-80
35-3103-80
80
M20x1,5
9.0
15.0
27.5
60
16
16
40
Emile Maurin 35-3103-100
35-3103-100
100
M24x2
11.0
17.5
30.0
70
19
19
50
Emile Maurin 35-3103-125
35-3103-125
125
M30x2
13.5
21.0
38.0
90
24
24
80
Emile Maurin 35-3103-160
35-3103-160
160
M36x2
17.5
27.0
45.0
110
30
30
120
Emile Maurin 35-3103-200
35-3103-200
200
M42x2
22.0
33.0
55.0
125
36
36
150
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D