피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_33/35_335.prj},{NB=emile_maurin_35-335-40-30},{REF=35-335-40-30},{PARTNUMBER=GN 452-40-30-M8-E-55},{NORMNR=GN 452},{H=30},{S=2.0},{T=8},{TX=8.000},{FORM=E},{NR=mittel (55)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=36.800},{WEIGHT=0.055},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{MATIERE=Inox},{D1=40},{D2=M8},{H1=30},{H2=2},{H3=8},{RIGIDITE=195},{C=148},{ECRASEMENT=7.5},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
MATIERE
D1
D2
H1
H2
H3
RIGIDITE
C
ECRASEMENT
Emile Maurin 35-335-8-8
35-335-8-8
Inox
8
M3
8
1
3
28
5.5
2
Emile Maurin 35-335-8-13
35-335-8-13
Inox
8
M3
13
1
3
16
5.1
3.25
Emile Maurin 35-335-10-10
35-335-10-10
Inox
10
M4
10
1.2
4
35
8.8
2.5
Emile Maurin 35-335-10-15
35-335-10-15
Inox
10
M4
15
1.2
4
25
9.2
3.75
Emile Maurin 35-335-15-10
35-335-15-10
Inox
15
M4
10
1.4
4
84
17
2
Emile Maurin 35-335-15-15
35-335-15-15
Inox
15
M4
15
1.4
4
69
26
3.75
Emile Maurin 35-335-15-20
35-335-15-20
Inox
15
M4
20
1.4
4
45
22.5
5
Emile Maurin 35-335-20-15
35-335-20-15
Inox
20
M6
15
2
6
125
47
3.75
Emile Maurin 35-335-20-20
35-335-20-20
Inox
20
M6
20
2
6
73
36.5
5
Emile Maurin 35-335-20-25
35-335-20-25
Inox
20
M6
25
2
6
63
39.5
6.25
Emile Maurin 35-335-25-15
35-335-25-15
Inox
25
M6
15
2
6
215
79.5
3.75
Emile Maurin 35-335-25-20
35-335-25-20
Inox
25
M6
20
2
6
115
58
5
Emile Maurin 35-335-25-30
35-335-25-30
Inox
25
M6
30
2
6
79
59
7.5
Emile Maurin 35-335-30-15
35-335-30-15
Inox
30
M8
15
2
8
275
102
3.75
Emile Maurin 35-335-30-20
35-335-30-20
Inox
30
M8
20
2
8
205
101
5
Emile Maurin 35-335-30-30
35-335-30-30
Inox
30
M8
30
2
8
105
78
7.5
Emile Maurin 35-335-30-40
35-335-30-40
Inox
30
M8
40
2
8
78
78
10
Emile Maurin 35-335-40-20
35-335-40-20
Inox
40
M8
20
2
8
500
250
5
Emile Maurin 35-335-40-30
35-335-40-30
Inox
40
M8
30
2
8
195
148
7.5
Emile Maurin 35-335-40-40
35-335-40-40
Inox
40
M8
40
2
8
140
140
10
Emile Maurin 35-335-50-20
35-335-50-20
Inox
50
M10
20
2
10
690
346
5
Emile Maurin 35-335-50-30
35-335-50-30
Inox
50
M10
30
2
10
335
252
7.5
Emile Maurin 35-335-50-40
35-335-50-40
Inox
50
M10
40
2
10
275
276
10
Emile Maurin 35-335-50-50
35-335-50-50
Inox
50
M10
50
2
10
215
270
12.5
Emile Maurin 35-335-60-30
35-335-60-30
Inox
60
M10
30
2
10
715
537
7.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D