피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_34/35_34_2.prj},{NB=emile_maurin_35-347-60-10_0},{D1=60},{H1=2.5},{D3=13},{NDM=10},{R=15},{L6MAX=0},{WEIGHT=0.110},{DD=59.0000},{RR=10.0000},{CRR=13.8348},{R1=2.5000},{C1=0.800},{H44=0.000},{H45=0.000},{SW3L=0.000},{SW3D=0.000},{XH=23.000},{XXH=13.500},{VH=0.000},{VHH=0.000},{SW4H=0.000},{SW4HH=0.000},{VDX=0.000},{VCH=0.000},{VR=0.000},{VRH=0.000},{VR2=0.000},{WH=0.000},{WCHAM1=0.000},{WCHAM2=0.000},{L4XX=0.000},{WR=0.000},{WRH=0.000},{WRHH=0.000},{WD6=0.000},{WD6X=0.000},{WR6H=0.000},{WR6=0.000},{WRR=0.000},{SHOW=1},{REF=35-347-60-10},{VERSION=Avec embase antiglisse},{D2=M10},{L1=2},{L2=50},{H2=-},{H3=28},{H4=10},{S1=14},{CHARGE=14},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 43-60-M10-28-D1-X},{ANGLE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
VERSION
D1
D2
L1
L2
H1
H2
H3
H4
S1
CHARGE
Emile Maurin 35-346-50-8
35-346-50-8
Sans embase
50
M8
-
45
2.5
-
25
8
14
8
Emile Maurin 35-346-50-10
35-346-50-10
Sans embase
50
M10
-
45
2.5
-
28
10
14
14
Emile Maurin 35-346-50-12
35-346-50-12
Sans embase
50
M12
-
45
2.5
-
32
12
17
14
Emile Maurin 35-346-50-16
35-346-50-16
Sans embase
50
M16
-
45
2.5
-
37
16
22
14
Emile Maurin 35-346-60-8
35-346-60-8
Sans embase
60
M8
-
50
2.5
-
25
8
14
8
Emile Maurin 35-346-60-10
35-346-60-10
Sans embase
60
M10
-
50
2.5
-
28
10
14
14
Emile Maurin 35-346-60-12
35-346-60-12
Sans embase
60
M12
-
50
2.5
-
32
12
17
16
Emile Maurin 35-346-60-16
35-346-60-16
Sans embase
60
M16
-
50
2.5
-
37
16
22
16
Emile Maurin 35-346-80-8
35-346-80-8
Sans embase
80
M8
-
70
3.0
-
26
8
14
8
Emile Maurin 35-346-80-10
35-346-80-10
Sans embase
80
M10
-
70
3.0
-
29
10
14
14
Emile Maurin 35-346-80-12
35-346-80-12
Sans embase
80
M12
-
70
3.0
-
32
12
17
20
Emile Maurin 35-346-80-16
35-346-80-16
Sans embase
80
M16
-
70
3.0
-
38
16
22
20
Emile Maurin 35-346-80-20
35-346-80-20
Sans embase
80
M20
-
70
3.0
-
45
20
27
20
Emile Maurin 35-347-50-8
35-347-50-8
Avec embase antiglisse
50
M8
2
45
2.5
-
25
8
14
8
Emile Maurin 35-347-50-10
35-347-50-10
Avec embase antiglisse
50
M10
2
45
2.5
-
28
10
14
14
Emile Maurin 35-347-50-12
35-347-50-12
Avec embase antiglisse
50
M12
2
45
2.5
-
32
12
17
14
Emile Maurin 35-347-50-16
35-347-50-16
Avec embase antiglisse
50
M16
2
45
2.5
-
37
16
22
14
Emile Maurin 35-347-60-8
35-347-60-8
Avec embase antiglisse
60
M8
2
50
2.5
-
25
8
14
8
Emile Maurin 35-347-60-10
35-347-60-10
Avec embase antiglisse
60
M10
2
50
2.5
-
28
10
14
14
Emile Maurin 35-347-60-12
35-347-60-12
Avec embase antiglisse
60
M12
2
50
2.5
-
32
12
17
16
Emile Maurin 35-347-60-16
35-347-60-16
Avec embase antiglisse
60
M16
2
50
2.5
-
37
16
22
16
Emile Maurin 35-347-80-8
35-347-80-8
Avec embase antiglisse
80
M8
2
70
3.0
-
26
8
14
8
Emile Maurin 35-347-80-10
35-347-80-10
Avec embase antiglisse
80
M10
2
70
3.0
-
29
10
14
14
Emile Maurin 35-347-80-12
35-347-80-12
Avec embase antiglisse
80
M12
2
70
3.0
-
32
12
17
20
Emile Maurin 35-347-80-16
35-347-80-16
Avec embase antiglisse
80
M16
2
70
3.0
-
38
16
22
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D