您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_34/35_34_2.prj},{NB=emile_maurin_35-347-60-10_0},{D1=60},{H1=2.5},{D3=13},{NDM=10},{R=15},{L6MAX=0},{WEIGHT=0.110},{DD=59.0000},{RR=10.0000},{CRR=13.8348},{R1=2.5000},{C1=0.800},{H44=0.000},{H45=0.000},{SW3L=0.000},{SW3D=0.000},{XH=23.000},{XXH=13.500},{VH=0.000},{VHH=0.000},{SW4H=0.000},{SW4HH=0.000},{VDX=0.000},{VCH=0.000},{VR=0.000},{VRH=0.000},{VR2=0.000},{WH=0.000},{WCHAM1=0.000},{WCHAM2=0.000},{L4XX=0.000},{WR=0.000},{WRH=0.000},{WRHH=0.000},{WD6=0.000},{WD6X=0.000},{WR6H=0.000},{WR6=0.000},{WRR=0.000},{SHOW=1},{REF=35-347-60-10},{VERSION=Avec embase antiglisse},{D2=M10},{L1=2},{L2=50},{H2=-},{H3=28},{H4=10},{S1=14},{CHARGE=14},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 43-60-M10-28-D1-X},{ANGLE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
VERSION
D1
D2
L1
L2
H1
H2
H3
H4
S1
CHARGE
Emile Maurin 35-346-50-8
35-346-50-8
Sans embase
50
M8
-
45
2.5
-
25
8
14
8
Emile Maurin 35-346-50-10
35-346-50-10
Sans embase
50
M10
-
45
2.5
-
28
10
14
14
Emile Maurin 35-346-50-12
35-346-50-12
Sans embase
50
M12
-
45
2.5
-
32
12
17
14
Emile Maurin 35-346-50-16
35-346-50-16
Sans embase
50
M16
-
45
2.5
-
37
16
22
14
Emile Maurin 35-346-60-8
35-346-60-8
Sans embase
60
M8
-
50
2.5
-
25
8
14
8
Emile Maurin 35-346-60-10
35-346-60-10
Sans embase
60
M10
-
50
2.5
-
28
10
14
14
Emile Maurin 35-346-60-12
35-346-60-12
Sans embase
60
M12
-
50
2.5
-
32
12
17
16
Emile Maurin 35-346-60-16
35-346-60-16
Sans embase
60
M16
-
50
2.5
-
37
16
22
16
Emile Maurin 35-346-80-8
35-346-80-8
Sans embase
80
M8
-
70
3.0
-
26
8
14
8
Emile Maurin 35-346-80-10
35-346-80-10
Sans embase
80
M10
-
70
3.0
-
29
10
14
14
Emile Maurin 35-346-80-12
35-346-80-12
Sans embase
80
M12
-
70
3.0
-
32
12
17
20
Emile Maurin 35-346-80-16
35-346-80-16
Sans embase
80
M16
-
70
3.0
-
38
16
22
20
Emile Maurin 35-346-80-20
35-346-80-20
Sans embase
80
M20
-
70
3.0
-
45
20
27
20
Emile Maurin 35-347-50-8
35-347-50-8
Avec embase antiglisse
50
M8
2
45
2.5
-
25
8
14
8
Emile Maurin 35-347-50-10
35-347-50-10
Avec embase antiglisse
50
M10
2
45
2.5
-
28
10
14
14
Emile Maurin 35-347-50-12
35-347-50-12
Avec embase antiglisse
50
M12
2
45
2.5
-
32
12
17
14
Emile Maurin 35-347-50-16
35-347-50-16
Avec embase antiglisse
50
M16
2
45
2.5
-
37
16
22
14
Emile Maurin 35-347-60-8
35-347-60-8
Avec embase antiglisse
60
M8
2
50
2.5
-
25
8
14
8
Emile Maurin 35-347-60-10
35-347-60-10
Avec embase antiglisse
60
M10
2
50
2.5
-
28
10
14
14
Emile Maurin 35-347-60-12
35-347-60-12
Avec embase antiglisse
60
M12
2
50
2.5
-
32
12
17
16
Emile Maurin 35-347-60-16
35-347-60-16
Avec embase antiglisse
60
M16
2
50
2.5
-
37
16
22
16
Emile Maurin 35-347-80-8
35-347-80-8
Avec embase antiglisse
80
M8
2
70
3.0
-
26
8
14
8
Emile Maurin 35-347-80-10
35-347-80-10
Avec embase antiglisse
80
M10
2
70
3.0
-
29
10
14
14
Emile Maurin 35-347-80-12
35-347-80-12
Avec embase antiglisse
80
M12
2
70
3.0
-
32
12
17
20
Emile Maurin 35-347-80-16
35-347-80-16
Avec embase antiglisse
80
M16
2
70
3.0
-
38
16
22
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D