피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_36/35_365.prj},{NB=emile_maurin_35-365-32-10},{REF=35-365-32-10},{MATIERE=Inox},{D1=32},{D2=M8},{D3=21.0},{L1=10},{H1=26.0},{H2=2},{ELASTICITE=140},{C=91},{ECRASEMENT=6.50},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{IDNR=},{PARTNUMBER=GN 254-32-M8-10-55},{NORMNR=GN 254},{T=8.000},{D2X=9},{MAXB=910},{MAXF=6.50},{WEIGHT=0.031},{R=4.000},{D5=2.750},{D=55.000},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
MATIERE
D1
D2
D3
L1
H1
H2
ELASTICITE
C
ECRASEMENT
Emile Maurin 35-365-19-6
35-365-19-6
Inox
19
M5
12.0
6
16.0
2
28
11
4.00
Emile Maurin 35-365-19-10
35-365-19-10
Inox
19
M5
12.0
10
16.0
2
28
11
4.00
Emile Maurin 35-365-19-20
35-365-19-20
Inox
19
M5
12.0
20
16.0
2
28
11
4.00
Emile Maurin 35-365-25-8
35-365-25-8
Inox
25
M6
16.5
8
20.5
2
82
43
5.25
Emile Maurin 35-365-25-12
35-365-25-12
Inox
25
M6
16.5
12
20.5
2
82
43
5.25
Emile Maurin 35-365-25-25
35-365-25-25
Inox
25
M6
16.5
25
20.5
2
82
43
5.25
Emile Maurin 35-365-32-10
35-365-32-10
Inox
32
M8
21.0
10
26.0
2
140
91
6.50
Emile Maurin 35-365-32-16
35-365-32-16
Inox
32
M8
21.0
16
26.0
2
140
91
6.50
Emile Maurin 35-365-32-30
35-365-32-30
Inox
32
M8
21.0
30
26.0
2
140
91
6.50
Emile Maurin 35-365-38-10
35-365-38-10
Inox
38
M8
24.5
10
32.0
2
125
120
9.50
Emile Maurin 35-365-38-16
35-365-38-16
Inox
38
M8
24.5
16
32.0
2
125
120
9.50
Emile Maurin 35-365-38-30
35-365-38-30
Inox
38
M8
24.5
30
32.0
2
125
120
9.50
Emile Maurin 35-365-50-12
35-365-50-12
Inox
50
M10
32.0
12
43.0
2
155
162
10.50
Emile Maurin 35-365-50-20
35-365-50-20
Inox
50
M10
32.0
20
43.0
2
155
162
10.50
Emile Maurin 35-365-50-40
35-365-50-40
Inox
50
M10
32.0
40
43.0
2
155
162
10.50
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D