피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_40/35_402.prj},{NB=emile_maurin_35-402-40-100_0_15_0},{REF=35-402-40-100},{POS=15},{PRE=0},{ANG=0},{D1=40},{D2=M 12},{D3=38},{L1=100},{H1=30.0},{H2=9.5},{H3=11.5},{S1=18},{C=450},{INFOS=INFOTEXTE},{FORM=SV},{ND=12.000},{KD=9.853},{PREX=0 , 0.4 , 0.6},{ANGX=-15° à 15°},{FD=1134},{D4=17.500},{D5=19.000},{D6=23.000},{L5=19.600},{L6=5.600},{L7=2.376},{HH=6.933},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
L1
H1
H2
H3
H4
S1
C
Emile Maurin 35-402-32-50
35-402-32-50
32
M 10
30
50
29.0
11.0
10.5
5.500
16
280
Emile Maurin 35-402-32-80
35-402-32-80
32
M 10
30
80
29.0
11.0
10.5
5.500
16
280
Emile Maurin 35-402-40-63
35-402-40-63
40
M 12
38
63
30.0
9.5
11.5
6.000
18
450
Emile Maurin 35-402-40-10...
35-402-40-100
40
M 12
38
100
30.0
9.5
11.5
6.000
18
450
Emile Maurin 35-402-50-63
35-402-50-63
50
M 12
48
63
30.5
9.0
11.5
6.500
18
720
Emile Maurin 35-402-50-10...
35-402-50-100
50
M 12
48
100
30.5
9.0
11.5
6.500
18
720
Emile Maurin 35-402-60-80
35-402-60-80
60
M 16
58
80
38.5
11.0
16
7.000
24
1050
Emile Maurin 35-402-60-12...
35-402-60-125
60
M 16
58
125
38.5
11.0
16
7.000
24
1050
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D