您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_40/35_402.prj},{NB=emile_maurin_35-402-40-100_0_15_0},{REF=35-402-40-100},{POS=15},{PRE=0},{ANG=0},{D1=40},{D2=M 12},{D3=38},{L1=100},{H1=30.0},{H2=9.5},{H3=11.5},{S1=18},{C=450},{INFOS=INFOTEXTE},{FORM=SV},{ND=12.000},{KD=9.853},{PREX=0 , 0.4 , 0.6},{ANGX=-15° à 15°},{FD=1134},{D4=17.500},{D5=19.000},{D6=23.000},{L5=19.600},{L6=5.600},{L7=2.376},{HH=6.933},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
L1
H1
H2
H3
H4
S1
C
Emile Maurin 35-402-32-50
35-402-32-50
32
M 10
30
50
29.0
11.0
10.5
5.500
16
280
Emile Maurin 35-402-32-80
35-402-32-80
32
M 10
30
80
29.0
11.0
10.5
5.500
16
280
Emile Maurin 35-402-40-63
35-402-40-63
40
M 12
38
63
30.0
9.5
11.5
6.000
18
450
Emile Maurin 35-402-40-10...
35-402-40-100
40
M 12
38
100
30.0
9.5
11.5
6.000
18
450
Emile Maurin 35-402-50-63
35-402-50-63
50
M 12
48
63
30.5
9.0
11.5
6.500
18
720
Emile Maurin 35-402-50-10...
35-402-50-100
50
M 12
48
100
30.5
9.0
11.5
6.500
18
720
Emile Maurin 35-402-60-80
35-402-60-80
60
M 16
58
80
38.5
11.0
16
7.000
24
1050
Emile Maurin 35-402-60-12...
35-402-60-125
60
M 16
58
125
38.5
11.0
16
7.000
24
1050
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D