您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_46/35_466.prj},{NB=emile_maurin_35-466-40-10_0},{REF=35-466-40-10},{ANGLE=0},{D1=40},{D2=M10},{H1=26},{H2=27.5},{H3=6.0},{H4=7.5},{H5=10.5},{S1=15},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 343.5},{ND=10},{KD=8.376},{FORM=KS},{SB=11},{WINKELX=-15° bis 15°},{D3=29.600},{D4=28.400},{D5=15.700},{D6=17.000},{D7=21.000},{D8=15.500},{M=2.350},{L6=18.100},{L7=4.000},{L8=1.500},{L9=6.100},{F=0.600},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
D1
D2
H1
H2
H3
H4
H5
S1
Emile Maurin 35-466-25-6
35-466-25-6
25
M6
19
20.5
4.0
5.5
9.0
12
Emile Maurin 35-466-25-8
35-466-25-8
25
M8
19
20.5
4.0
5.5
9.0
12
Emile Maurin 35-466-32-8
35-466-32-8
32
M8
23
24.5
5.0
6.5
9.0
12
Emile Maurin 35-466-32-10
35-466-32-10
32
M10
23
24.5
5.0
6.5
10.5
15
Emile Maurin 35-466-40-10
35-466-40-10
40
M10
26
27.5
6.0
7.5
10.5
15
Emile Maurin 35-466-40-12
35-466-40-12
40
M12
26
27.5
6.0
7.5
11.5
17
Emile Maurin 35-466-50-10
35-466-50-10
50
M10
28
29.5
7.0
8.5
10.5
15
Emile Maurin 35-466-50-12
35-466-50-12
50
M12
28
29.5
7.0
8.5
11.5
17
Emile Maurin 35-466-60-12
35-466-60-12
60
M12
36
37.5
8.5
10.0
11.5
17
Emile Maurin 35-466-60-16
35-466-60-16
60
M16
36
37.5
8.5
10.0
16.0
24
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D