피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_46/35_466.prj},{NB=emile_maurin_35-466-40-10_0},{REF=35-466-40-10},{ANGLE=0},{D1=40},{D2=M10},{H1=26},{H2=27.5},{H3=6.0},{H4=7.5},{H5=10.5},{S1=15},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 343.5},{ND=10},{KD=8.376},{FORM=KS},{SB=11},{WINKELX=-15° bis 15°},{D3=29.600},{D4=28.400},{D5=15.700},{D6=17.000},{D7=21.000},{D8=15.500},{M=2.350},{L6=18.100},{L7=4.000},{L8=1.500},{L9=6.100},{F=0.600},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
D1
D2
H1
H2
H3
H4
H5
S1
Emile Maurin 35-466-25-6
35-466-25-6
25
M6
19
20.5
4.0
5.5
9.0
12
Emile Maurin 35-466-25-8
35-466-25-8
25
M8
19
20.5
4.0
5.5
9.0
12
Emile Maurin 35-466-32-8
35-466-32-8
32
M8
23
24.5
5.0
6.5
9.0
12
Emile Maurin 35-466-32-10
35-466-32-10
32
M10
23
24.5
5.0
6.5
10.5
15
Emile Maurin 35-466-40-10
35-466-40-10
40
M10
26
27.5
6.0
7.5
10.5
15
Emile Maurin 35-466-40-12
35-466-40-12
40
M12
26
27.5
6.0
7.5
11.5
17
Emile Maurin 35-466-50-10
35-466-50-10
50
M10
28
29.5
7.0
8.5
10.5
15
Emile Maurin 35-466-50-12
35-466-50-12
50
M12
28
29.5
7.0
8.5
11.5
17
Emile Maurin 35-466-60-12
35-466-60-12
60
M12
36
37.5
8.5
10.0
11.5
17
Emile Maurin 35-466-60-16
35-466-60-16
60
M16
36
37.5
8.5
10.0
16.0
24
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D